카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
GY-LL-2052 - GY
WUXING
SPC
GYKS
Powered by
CAD모델 선택
{wuxing/spc/gyk/gydsll.prj},{NB=WX-LLC2052-Z11},{WXCN=WX-LL},{MAT=45#},{HTT=HTT},{BS=FH},{SPE=C2052},{NUT=11},{D=14},{DPP=112.700},{D0=127.000},{T=8.700},{H=73},{L=28.00},{L1=9.60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
WXCN
Wu Xing Chain No
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
HTT
Heat treatmen
ⁿ/ₐ
BS
surface
ⁿ/ₐ
SPE
MODEL
ⁿ/ₐ
NUT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DPP
Dividing the circle
[mm]
D0
Addendum circle
[mm]
T
Tooth thickness
[mm]
H
Convex platform
[mm]
L
Thickness
[mm]
L1
[mm]
WX-LLC2042-Z11
WX-LL
45#
HTT
FH
C2042
11
14
90.160
102.000
7.200
60
25.00
8.90
WX-LLC2042-Z12
WX-LL
45#
HTT
FH
C2042
12
14
98.140
108.000
7.200
69
25.00
8.90
WX-LLC2042-Z13
WX-LL
45#
HTT
FH
C2042
13
14
106.140
118.000
7.200
77
25.00
8.90
WX-LLC2042-Z14
WX-LL
45#
HTT
FH
C2042
14
14
114.150
127.000
7.200
63
25.00
8.90
WX-LLC2052-Z10
WX-LL
45#
HTT
FH
C2052
10
14
102.750
116.000
8.700
73
28.00
9.60
WX-LLC2052-Z11
WX-LL
45#
HTT
FH
C2052
11
14
112.700
127.000
8.700
73
28.00
9.60
WX-LLC2052-Z12
WX-LL
45#
HTT
FH
C2052
12
14
122.670
138.000
8.700
73
28.00
9.60
WX-LLC2052-Z13
WX-LL
45#
HTT
FH
C2052
13
14
132.670
148.000
8.700
73
28.00
9.60
WX-LLC2052-Z14
WX-LL
45#
HTT
FH
C2052
14
14
142.680
158.000
8.700
73
28.00
9.60
WX-LLC2052-Z15
WX-LL
45#
HTT
FH
C2052
15
14
152.710
168.000
8.700
73
28.00
9.60
WX-LLC2062-Z10
WX-LL
45#
HTT
FH
C2062
10
16
123.290
140.000
11.700
83
40.00
12.00
WX-LLC2062-Z11
WX-LL
45#
HTT
FH
C2062
11
16
135.230
153.000
11.700
83
40.00
12.00
WX-LLC2062-Z12
WX-LL
45#
HTT
FH
C2062
12
16
147.210
165.000
11.700
80
45.00
12.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청