目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWS*-*-M - 內牙直型
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 GW
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gws_m.prj},{NB=GWS8-6-M},{MN=GWS8-6-M},{BORE=8},{M=Rc1/8},{NDM=9.728},{H=17},{L=28.5},{L1=11},{A=8},{B=19.0},{MBS=6.0},{ESA=22.4},{INFOTEXT=Product Info },{VERS=2},{VER=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MN
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
適用軟管O.D.Ø
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
MBS
最小限度內徑
[mm]
ESA
有效剖面積
[mm^2]
GWS4-6-M
GWS4-6-M
4
Rc1/8
12
25.5
11
8
16.0
2.5
4.0
GWS4-8-M
GWS4-8-M
4
Rc1/4
17
28.5
14
11
16.0
2.5
4.0
GWS6-6-M
GWS6-6-M
6
Rc1/8
14
27.0
11
8
17.5
4.0
10.3
GWS6-8-M
GWS6-8-M
6
Rc1/4
17
30.0
14
11
17.5
4.0
10.3
GWS6-10-M
GWS6-10-M
6
Rc3/8
19
31.0
15
12
17.5
4.0
10.3
GWS8-6-M
GWS8-6-M
8
Rc1/8
17
28.5
11
8
19.0
6.0
22.4
GWS8-8-M
GWS8-8-M
8
Rc1/4
17
31.5
14
11
19.0
6.0
22.4
GWS8-10-M
GWS8-10-M
8
Rc3/8
19
32.5
15
12
19.0
6.0
22.4
GWS10-8-M
GWS10-8-M
10
Rc1/4
19
34.5
14
11
21.5
8.0
30.5
GWS10-10-M
GWS10-10-M
10
Rc3/8
19
35.5
15
12
21.5
8.0
30.5
GWS12-8-M
GWS12-8-M
12
Rc1/4
22
36.0
14
11
23.0
10.0
35.5
GWS12-10-M
GWS12-10-M
12
Rc3/8
22
37.0
15
12
23.0
10.0
35.5
GWS12-15-M
GWS12-15-M
12
Rc1/2
24
40.0
18
15
23.0
10.0
35.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求