slovenčina
English
GTBR-TLK/TLB - Wheel brake
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series GT up to max. 1270 kg
GT-TL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_gt/gt_tl/gtbr_tlk_tlb_asmtab.prj},{NB=GTBR 150 TLB},{ORDERNO=GTBR 150 TLB},{WDAB=150x40},{LC=400},{H=200},{TP=150x105},{HS=105x80},{HD=13},{SR=148},{WB=Roller bearing},{WHEEL=150 TLB 20},{VER=6},{PPATH=assemblies/gtbr_tlk_tlb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
GTBR 150 TLK
GTBR 150 TLK
150x40
400
200
150x105
105x80
13
148
Ball bearing
GTBR 150 TLB
GTBR 150 TLB
150x40
400
200
150x105
105x80
13
148
Roller bearing
GTBR 200 TLK
GTBR 200 TLK
200x50
800
250
150x105
105x80
13
185
Ball bearing
GTBR 200 TLB
GTBR 200 TLB
200x50
800
250
150x105
105x80
13
185
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청