카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
GRB M - GRB Metrisch Greifer
PHD
Grippers
GRB Grippers
Powered by
CAD모델 선택
{phd/grippers/grb/grb_metric.prj},{NB=GRB11620x180_Closed-Retract},{BORE1=20.000},{B1=36.1},{B2=53.5},{B3=83.5},{B4=49.0},{B5=17.0},{B6=14.3},{J1=42.5},{J2=7.0},{J3=2.5},{J4=66.5},{J5=47},{J6=18.0},{J7OD=5.000},{J7ID=4.200},{J8HOLE=2.5000},{J9=28.0},{J10=5.0},{J11=18},{J12=8},{J13=13.0},{K1OD=6.000},{K1ID=5.000},{K1DEPTH=9.500},{K1TAPDEPTH=11.000},{K2OD=3.0000},{K2DEPTH=5.000},{K3=6.1},{K4=24},{K5=37},{K6OD=6.000},{K6ID=5.000},{K6DEPTH=14.000},{K6TAPDEPTH=15.500},{K7THRU=5.800},{K7CBDIA=9.750},{K7DEPTH=5.000},{K8OD=3.0000},{K8DEPTH=5.000},{K9=12.0},{K10=34.0},{K11=37},{K12=0},{K13=0},{P1OD=5.000},{P1ID=4.200},{P2=18.0},{P3=24.0},{P4=8.8},{P5=35.0},{JAWROTATION=180},{PORTOPT=},{SWITCHOPT=},{SWITCH=},{POSITION=Closed-Retract}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
JAWVARIATION
Jaw Variation
ⁿ/ₐ
JAW
Jaw Style
ⁿ/ₐ
DN
Design Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
J4
[mm]
J5
[mm]
J6
[mm]
J7
ⁿ/ₐ
J8
ⁿ/ₐ
J9
[mm]
J10
[mm]
J11
[mm]
J12
[mm]
J13
[mm]
K1
ⁿ/ₐ
K2
ⁿ/ₐ
K3
[mm]
K4
[mm]
K5
[mm]
K6
ⁿ/ₐ
K7
ⁿ/ₐ
K8
ⁿ/ₐ
K9
[mm]
K10
[mm]
K11
[mm]
K12
[mm]
K13
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
P2
[mm]
P3
[mm]
P4
[mm]
P5
[mm]
P6
ⁿ/ₐ
P7
[mm]
P8
[mm]
P9
[mm]
PS1
[mm]
PS2
[mm]
PS3
[mm]
PS4
[mm]
PS7
[mm]
HS1
[mm]
GW
Gripper Weight
[kg]
GRB11-6-12x180
GRB
1
1
6
12
24.5
36.1
55.8
28.0
11.3
9.8
27.0
5.0
0.5
44.5
29
11.5
M4x0.7 THRU
2.5 THRU
21.0
4.5
9
0
8.0
M4x0.7x7.5 DP
2.5x4.75 DP
5.5
12
19
M5x0.8x10.0 DP
M4
2.5x4.75 DP
6.5
23.0
19
0
0
M5x0.8
11.0
13.0
6.0
22.5
M5x0.8
7.5
8.0
23.0
2
6.0
13.3
21.0
6.0
8.9
0.13
GRB11-6-16x180
GRB
1
1
6
16
29.0
46.0
68.8
42.0
14.3
13.3
36.0
5.5
1.5
54.5
40
14.0
M4x0.7 THRU
2.5 THRU
27.5
6.5
13
0
10.0
M5x0.8x7.6 DP
3.0x5.0 DP
5.5
17
31
M6x1.0x12.7 DP
M5
3.0x5.0 DP
9.0
28.5
31
0
0
M5x0.8
12.0
17.0
6.5
29.0
M5x0.8
9.5
6.5
28.5
3
6.0
17.0
26.9
6.0
7.6
0.25
GRB11-6-20x180
GRB
1
1
6
20
36.1
53.5
83.5
49.0
17.0
14.3
42.5
7.0
2.5
66.5
47
18.0
M5x0.8 THRU
2.5 THRU
28.0
5.0
18
8
13.0
M6x1.0x9.5 DP
3.0x5.0 DP
6.1
24
37
M6x1.0x14.0 DP
M5
3.0x5.0 DP
12.0
34.0
37
0
0
M5x0.8
18.0
24.0
8.8
35.0
M5x0.8
12.5
9.0
35.0
4
7.5
19.4
34.5
7.5
5.1
0.45
GRB11-6-32x180
GRB
1
1
6
32
41.5
78.0
106.9
66.0
23.4
22.1
61.0
10.0
2.0
83.5
61
20.0
M6x1.0 THRU
3.0 THRU
39.0
6.0
20
8
16.5
M8x1.25x14.0 DP
5.0x9.0 DP
7.5
25
51
M8x1.25x16 DP
M6
5.0x9.0 DP
15.0
41.5
51
0
0
1/8 BSPP
18.5
23.0
11.0
42.5
1/8 BSPP
18.5
14.5
43.9
5
7.5
15.5
53.3
7.5
0.0
0.98
GRB11-6-40x180
GRB
1
1
6
40
54.9
103.1
131.8
85.9
30.8
28.8
82.0
12.0
2.0
101.0
73
27.4
M8x1.25 THRU
3.0 THRU
48.5
8.0
24
8
20.0
M8 x 1.25x14.0 DP
6.0x10.0 DP
8.9
37
68
M10x1.25x20.0 DP
M8
6.0x10.0 DP
14.0
61.0
68
28
44
1/8 BSPP
27.4
35.4
11.5
40.0
1/8 BSPP
23.5
11.5
40.0
5
7.5
15.5
74.4
7.5
0.0
2.00
GRB11-6-50x180
GRB
1
1
6
50
65.0
158.0
193.3
124.0
48.3
42.6
128.0
18.0
5.0
145.0
105
32.5
M10x1.5 THRU
6.0 THRU
75.0
10.0
30
10
25.0
M10x1.5x20.0 DP
8.0x15.0 DP
11.0
43
102
M12x1.75x25.0 DP
M10
8.0x15.0 DP
18.5
88.5
102
37
73
1/8 BSPP
10.5
42.0
14.0
88.5
1/8 BSPP
33.6
14.0
88.5
5
7.5
15.5
120.4
7.5
0.0
5.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청