카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 962 - Toggle clamps pneumatic with Magnetic piston, Type EPV, Clamping arm with bushing
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 962
GN 962 EPV
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn962/gn962_epv/gn962_epv_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN962-850-EPV-M (clamped)},{CODICE=AO388},{AX=229},{B=355},{C=140},{D=80},{EX=78.0},{G=52-56},{H=55},{I=68},{L=12},{M=31},{N=6},{O=-},{P=M12},{Q=10.5},{RX=12},{S=75},{T=87.5},{U=1/4\"},{FH1=850},{FH2=-},{FS1=228},{FS2=-},{GR=3700},{ARTNR=GN962-850-EPV-M},{PARTNUMBER=GN 962-850-EPV-M},{NORMNR=GN 962},{GROESSE=850},{POS=0},{FH=8500},{FS=2280},{B1=87.5},{B2=75},{B3=75},{D1=M12},{D2=10.5},{D3=G1/4},{D4=12.5},{IA=8},{E=70.7},{H1=355},{H2=140},{H3=31},{L1=229},{L3=68},{M1=52},{M2=56},{M3=55},{R=151},{S1=6},{S2=12},{WEIGHT=3.7000},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn962_epv_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
[mm]
FH
Holding force
[N]
FS
Clamping force at 6 bar ≈
[N]
B1
≈
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
IA
Inside Ø Connection Tube
[mm]
E
≈
[mm]
H1
≈
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
≈
[mm]
L3
≈
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
R
≈
[mm]
S1
[mm]
S2
Adjustable range
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Schnellspanner GN962-850-...
GN962-850-EPV-M
850
8500
2280
87.5
75
75
M12
10.5
G1/4
12.5
8
70.7
355
140
31
229
68
52
56
55
151
6
12
3.7000
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청