GN911 - Clamp Lever for Block and Pipe Joint
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN911
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn911/gn911.prj},{NB=GN911-78-M8-25-SR},{CN=GN911-78-M8-25-SR},{M=M8},{L=25},{H1=34.0},{R=78},{H=52},{HA=56.0},{S=15.0},{D=13},{NDM=8},{DV=13.0},{DD=21.0},{DS=14.0},{LV=23.0},{LD=28.29},{A=4.430},{A1=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
H1
Dimension h
[mm]
R
Dimension B
[mm]
H
Dimension H
[mm]
HA
Dimension H'
[mm]
S
Dimension s
[mm]
D
Diameter d
[mm]
GN911-45-M6-20-SR
GN911-45-M6-20-SR
M6
20
24.5
45
34
37.5
9.0
10
GN911-63-M6-20-SR
GN911-63-M6-20-SR
M6
20
30.0
63
44
48.0
12.0
10
GN911-63-M8-25-SR
GN911-63-M8-25-SR
M8
25
28.0
63
42
46.0
12.5
13
GN911-63-M8-30-SR
GN911-63-M8-30-SR
M8
30
28.0
63
42
46.0
12.5
13
GN911-78-M8-25-SR
GN911-78-M8-25-SR
M8
25
34.0
78
52
56.0
15.0
13
GN911-78-M8-30-SR
GN911-78-M8-30-SR
M8
30
34.0
78
52
56.0
15.0
13
GN911-78-M10-35-SR
GN911-78-M10-35-SR
M10
35
32.0
78
50
54.0
16.0
16
GN911-78-M10-55-SR
GN911-78-M10-55-SR
M10
55
32.0
78
50
54.0
16.0
16
GN911-92-M10-35-SR
GN911-92-M10-35-SR
M10
35
39.0
92
60
64.0
16.0
16
GN911-92-M10-55-SR
GN911-92-M10-55-SR
M10
55
39.0
92
60
64.0
16.0
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청