카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 862.1 - Toggle Clamps, Pneumatic, with Additional Manual Operation, Type EPVS, Solid clamping arm, with clasp for welding
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 862.1
GN 862.1 EPVS
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn862_1/gn862_1_epvs/gn862_1_epvs_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN862.1-230-EPVS-M (closed)},{ARTNR=GN862.1-230-EPVS-M},{PARTNUMBER=GN 862.1-230-EPVS-M},{MODELLO=230/APV},{VER=3},{GROESSE=230},{POS=0},{FH=2200},{FS=1260},{A=0},{B1=58},{B2=38.0},{B3=46},{B4=51},{B5=0.0},{D1=M8},{D2=6.5},{D3=G1/8},{IA=4},{E=41.5},{H1=302},{H2=87},{H3=18},{H4=0},{H5=0},{L1=155},{L2=0},{L3=81},{L4=0},{M1=26},{M2=14},{M3=16},{M4=11},{M5=16},{M6=14.2},{R=105},{S1=3.0},{S2=5.5},{S3=6},{W=0},{WEIGHT=1.400},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{B=},{PPATH=gn862_1_epvs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
[mm]
FH
Holding force
[N]
FS
Clamping force at 6 bar ≈
[N]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
Compressed air connections
ⁿ/ₐ
IA
Inside Ø Connection tube
[mm]
E
[mm]
H1
≈
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
≈
[mm]
L3
≈ max.
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
M5
[mm]
M6
[mm]
R
≈
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Schnellspanner GN862.1-23...
GN862.1-230-EPVS-M
230
2200
1260
58
38.0
46
51
M8
6.5
G1/8
4
41.5
302
87
18
155
81
26
14
16
11
16
14.2
105
3.0
5.5
6
1.400
82057000
YES
Schnellspanner GN862.1-33...
GN862.1-330-EPVS-M
330
2600
1800
70
52.5
56
79
M10
8.5
G1/4
6
52.5
363
108
22
184
91
30
16
28
19
30
20.0
123
3.5
6.5
7
2.300
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청