카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 782 - Ball joints, Type KS, Ball with male thread, Mounting socket with male thread
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Ball joints
GN782
GN782 KS
GN782 KS-2
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/kugelgelenke/gn782/gn782_ks/gn782_ks_2/gn_782_ks_2_asmtab.prj},{NB=Kugelgelenk GN782-M8-KS-2},{ARTNR=GN782-M8-KS-2},{PARTNUMBER=GN 782-M8-KS-2},{NORMNR=GN 782},{D1=M8},{D2=M8},{D3=19},{D4=11.0},{L1=12},{L2=10},{L3=12.5},{L4=23},{L5=29.5},{L6=19.5},{SW1=17},{SW2=9},{AM=20},{WEIGHT=0.0750},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{PPATH=gn_782_ks_2_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L5
+1.0/-0.3
[mm]
L6
~
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
AM
recommended
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kugelgelenk GN782-M6-KS-2
GN782-M6-KS-2
M6
M6
17
8.5
10
11.0
25.0
16.8
15
7
15
0.0460
84831050
YES
Kugelgelenk GN782-M8-KS-2
GN782-M8-KS-2
M8
M8
19
11.0
12
12.5
29.5
19.5
17
9
20
0.0750
84831050
YES
Kugelgelenk GN782-M10-KS-...
GN782-M10-KS-2
M10
M10
21
13.0
15
14.0
33.5
23.5
19
11
35
0.1120
84831050
YES
Kugelgelenk GN782-M12-KS-...
GN782-M12-KS-2
M12
M12
28
16.0
18
20.0
44.0
31.7
25
14
45
0.2517
84831050
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청