피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 7330 - Gripping trays, Type C, Mounting from the back
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Gripping trays
GN 7330
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/griffschalen/gn7330/gn7330_c.prj},{NB=Griffschale GN7330-127-C-2-SR},{ARTNR=GN7330-127-C-2-SR},{PARTNUMBER=GN 7330-127-C-2-SR},{NORMNR=GN 7330},{L1=127},{H1=80},{H2=43},{L2=72},{L3=25},{L4=3.5},{L5=22.5},{L6=60},{L7=88},{M1=100},{M2=53},{WEIGHT=0.2542},{CTN=79070000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{KENNZIFFER=2},{X=101},{OFL=SR}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
+1
[mm]
L7
+1
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Griffschale GN7330-127-C-...
GN7330-127-C-1-SW
127
80
43
72
25
3.5
22.5
60
88
100
53
0.2486
79070000
YES
Griffschale GN7330-127-C-...
GN7330-127-C-1-SR
127
80
43
72
25
3.5
22.5
60
88
100
53
0.2460
79070000
YES
Griffschale GN7330-127-C-...
GN7330-127-C-2-SW
127
80
43
72
25
3.5
22.5
60
88
100
53
0.2490
79070000
YES
Griffschale GN7330-127-C-...
GN7330-127-C-2-SR
127
80
43
72
25
3.5
22.5
60
88
100
53
0.2542
79070000
YES
Griffschale GN7330-155-C-...
GN7330-155-C-1-SW
155
80
43
99
25
3.5
22.5
60
115
128
53
0.3122
79070000
YES
Griffschale GN7330-155-C-...
GN7330-155-C-1-SR
155
80
43
99
25
3.5
22.5
60
115
128
53
0.3113
79070000
YES
Griffschale GN7330-155-C-...
GN7330-155-C-2-SW
155
80
43
99
25
3.5
22.5
60
115
128
53
0.3167
79070000
YES
Griffschale GN7330-155-C-...
GN7330-155-C-2-SR
155
80
43
99
25
3.5
22.5
60
115
128
53
0.3163
79070000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN7330 - Gripping trays, Type A, Mounting from the operator's side
Berger Tools
04.04.2023
GN 425.8 A - Folding handles with recessed tray, Type A, with handle lockin...
Ganter
19.06.2024
GN4470 - Magnetic catches, Type C1, Magnetic surface laterally, with bore
Berger Tools
04.04.2023
Modèle 11-170 - Poignée encastrable à visser Zamac -Fraisée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
RH-SK - ELESA-Folding handles with recessed tray front mounting
Elesa
24.06.2024
TCH-153 - Recessed Handles - Snap In
Essentra Components
04.08.2014
PULY - Retractable Handles
SAMLO
19.10.2022
GN 7330 - Gripping trays, Type C, Mounting from the back
Ganter
19.06.2024
GN130 - Ledge handles
Berger Tools
04.04.2023
GN731 - Gripping trays clip-in type, with seal
Berger Tools
04.04.2023
GN 7330-C - ELESA-Flush pull handles
Elesa
26.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청