카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 7330 - Gripping trays, Type A, Mounting from the operator's side
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Gripping trays
GN 7330
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/griffschalen/gn7330/gn7330_a.prj},{NB=Griffschale GN7330-127-A-2-SR},{ARTNR=GN7330-127-A-2-SR},{PARTNUMBER=GN 7330-127-A-2-SR},{NORMNR=GN 7330},{L1=127},{H1=80},{H2=43},{L2=72},{L3=25},{L4=3.5},{L5=22.5},{L6=60},{L7=88},{M1=100},{M2=53},{WEIGHT=0.2497},{CTN=79070000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{KENNZIFFER=2},{X=101},{OFL=SR}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
+1
[mm]
L7
+1
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Griffschale GN7330-127-A-...
GN7330-127-A-1-SW
127
80
43
72
25
3.5
22.5
60
88
100
53
0.2475
79070000
YES
Griffschale GN7330-127-A-...
GN7330-127-A-1-SR
127
80
43
72
25
3.5
22.5
60
88
100
53
0.2345
79070000
YES
Griffschale GN7330-127-A-...
GN7330-127-A-2-SW
127
80
43
72
25
3.5
22.5
60
88
100
53
0.2524
79070000
YES
Griffschale GN7330-127-A-...
GN7330-127-A-2-SR
127
80
43
72
25
3.5
22.5
60
88
100
53
0.2497
79070000
YES
Griffschale GN7330-155-A-...
GN7330-155-A-1-SW
155
80
43
99
25
3.5
22.5
60
115
128
53
0.2900
79070000
YES
Griffschale GN7330-155-A-...
GN7330-155-A-1-SR
155
80
43
99
25
3.5
22.5
60
115
128
53
0.2884
79070000
YES
Griffschale GN7330-155-A-...
GN7330-155-A-2-SW
155
80
43
99
25
3.5
22.5
60
115
128
53
0.3000
79070000
YES
Griffschale GN7330-155-A-...
GN7330-155-A-2-SR
155
80
43
99
25
3.5
22.5
60
115
128
53
0.3093
79070000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청