카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 708.1 B - Stainless Steel-Clamping bolts with rubber pressure pad, Type B, round pressure pad
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Accessory
GN 708.1
GN 708.1 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/zubehoer/gn708_1/gn708_1_ni/gn_708_1_b_ni_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Andrueckschraube GN708.1-M6-55-B-NI (0)},{ARTNR=GN708.1-M6-55-B-NI},{PARTNUMBER=GN 708.1-M6-55-B-NI},{NORMNR=GN 708.1},{D1=M6},{D1X=6},{L=55},{LX=35,55,65},{ABSTAND=0.0},{D2=13},{D3=12},{H=12},{M=3.2},{R=10},{PPATH=gn_708_1_b_ni_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0160},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Andrueckschraub...
GN708.1-M4-23-B-NI
M4
23
8
5
2.2
6
0.0040
40169991
YES
Edelstahl-Andrueckschraub...
GN708.1-M4-30-B-NI
M4
30
8
5
2.2
6
0.0050
40169991
YES
Edelstahl-Andrueckschraub...
GN708.1-M4-33-B-NI
M4
33
8
10
2.2
6
0.0056
40169991
YES
Edelstahl-Andrueckschraub...
GN708.1-M4-43-B-NI
M4
43
8
10
2.2
6
0.0071
40169991
YES
Edelstahl-Andrueckschraub...
GN708.1-M5-45-B-NI
M5
45
9
11
2.7
8
0.0095
40169991
YES
Edelstahl-Andrueckschraub...
GN708.1-M5-55-B-NI
M5
55
9
11
2.7
8
0.0108
40169991
YES
Edelstahl-Andrueckschraub...
GN708.1-M6-35-B-NI
M6
35
12
12
3.2
10
0.0129
40169991
YES
Edelstahl-Andrueckschraub...
GN708.1-M6-55-B-NI
M6
55
12
12
3.2
10
0.0160
40169991
YES
Edelstahl-Andrueckschraub...
GN708.1-M6-65-B-NI
M6
65
12
12
3.2
10
0.0176
40169991
YES
Edelstahl-Andrueckschraub...
GN708.1-M8-43-B-NI
M8
43
14
18
4.0
12
0.0265
40169991
YES
Edelstahl-Andrueckschraub...
GN708.1-M8-68-B-NI
M8
68
14
18
4.0
12
0.0340
40169991
YES
Edelstahl-Andrueckschraub...
GN708.1-M10-50-B-NI
M10
50
18
21
5.0
15
0.0515
40169991
YES
Edelstahl-Andrueckschraub...
GN708.1-M10-77-B-NI
M10
77
18
21
5.0
15
0.0635
40169991
YES
Edelstahl-Andrueckschraub...
GN708.1-M10-97-B-NI
M10
97
18
21
5.0
15
0.0728
40169991
YES
Edelstahl-Andrueckschraub...
GN708.1-M12-100-B-NI
M12
100
23
24
6.0
18
0.1082
40169991
YES
Edelstahl-Andrueckschraub...
GN708.1-M12-130-B-NI
M12
130
23
24
6.0
18
0.1315
40169991
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청