피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 708.1 A - Clamping bolts with rubber pressure pad, Type A, straight pressure pad
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Accessory
GN 708.1
GN 708.1 ST
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/zubehoer/gn708_1/gn708_1_st/gn_708_1_asmtab.prj},{NB=Andrueckschraube GN708.1-M6-55-A-ST (0)},{ARTNR=GN708.1-M6-55-A-ST},{PARTNUMBER=GN 708.1-M6-55-A-ST},{NORMNR=GN 708.1},{D1=M6},{D1X=6},{L=55},{LX=35,55,65},{ABSTAND=0.0},{D2=13},{H=12},{M=3.2},{R=10},{PPATH=gn_708_1_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0160},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Andrueckschraube GN708.1-...
GN708.1-M4-23-A-ST
M4
23
8
5
2.2
0.0040
40169991
YES
Andrueckschraube GN708.1-...
GN708.1-M4-30-A-ST
M4
30
8
5
2.2
0.0050
40169991
YES
Andrueckschraube GN708.1-...
GN708.1-M4-33-A-ST
M4
33
8
10
2.2
0.0057
40169991
YES
Andrueckschraube GN708.1-...
GN708.1-M4-43-A-ST
M4
43
8
10
2.2
0.0066
40169991
YES
Andrueckschraube GN708.1-...
GN708.1-M5-45-A-ST
M5
45
10
11
2.7
0.0096
40169991
YES
Andrueckschraube GN708.1-...
GN708.1-M5-55-A-ST
M5
55
10
11
2.7
0.0110
40169991
YES
Andrueckschraube GN708.1-...
GN708.1-M6-35-A-ST
M6
35
13
12
3.2
0.0120
40169991
YES
Andrueckschraube GN708.1-...
GN708.1-M6-55-A-ST
M6
55
13
12
3.2
0.0160
40169991
YES
Andrueckschraube GN708.1-...
GN708.1-M6-65-A-ST
M6
65
13
12
3.5
0.0180
40169991
YES
Andrueckschraube GN708.1-...
GN708.1-M8-43-A-ST
M8
43
16
18
4.0
0.0250
40169991
YES
Andrueckschraube GN708.1-...
GN708.1-M8-68-A-ST
M8
68
16
18
4.0
0.0290
40169991
YES
Andrueckschraube GN708.1-...
GN708.1-M10-50-A-ST
M10
50
20
21
5.0
0.0510
40169991
YES
Andrueckschraube GN708.1-...
GN708.1-M10-77-A-ST
M10
77
20
21
5.0
0.0550
40169991
YES
Andrueckschraube GN708.1-...
GN708.1-M10-97-A-ST
M10
97
20
21
5.0
0.0736
40169991
YES
Andrueckschraube GN708.1-...
GN708.1-M12-100-A-ST
M12
100
25
24
6.0
0.1106
40169991
YES
Andrueckschraube GN708.1-...
GN708.1-M12-130-A-ST
M12
130
25
24
6.0
0.1316
40169991
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 708.1 A - Clamping bolts with rubber pressure pad, Type A, straight pres...
Ganter
19.06.2024
TC-102208-M - Spindle Assemblies
Essentra Components
21.07.2014
GN 708.1 A - Clamping bolts with rubber pressure pad, Type A, straight pres...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN903 - Clampimng Bolts, with swivelling plastic clamping pad
Berger Tools
26.04.2023
LS.A-PP-SST - Levelling elements
Elesa+Ganter
21.06.2024
DP4-B Bushes mm - Bushes mm
GGB
13.03.2024
GN708.1 B - Clamping bolts with rubber pressure pad, Type B, round pressure...
Berger Tools
26.04.2023
MAE-DU-PTFE - Cylindrical Bushes, Slotted, Self-Lubricating
MÄDLER
26.04.2024
GN237 - Hinge Zinc die casting, Type A, 2x2 bores for countersunk screws
Berger Tools
22.05.2023
MC03-2, MC03-3 - Toggle Clamps - Horizontal Push-Pull
Misumi
04.06.2021
TDD01 - With Stopper Bolt ¡¤ With Wrench Groove
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
GN820 - Toggle clamps, Type M, U-bar version, with two flanged washers
Berger Tools
26.04.2023
AMF 6805 - Vertical toggle clamp, clamping arm with fixed distance of clamp...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
14.03.2024
GN 708.1 A - Clamping bolts with rubber pressure pad, Type A, straight pres...
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청