카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 655 - Flow indicators
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Breather filters, Breather valves
GN655
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/belueftungs_entlueftungselemente/gn655/gn655.prj},{NB=Durchflussanzeiger GN655-G3/8-92-RT},{ARTNR=GN655-G3/8-92-RT},{PARTNUMBER=GN 655-G3/8-92-RT},{NORMNR=GN 655},{D=G3/8},{DX=16.6620},{L1=92},{L2=36},{B1=60},{B2=40},{S=28},{MD=20},{MB=15},{W=1.2},{H22=3},{H64=4},{MDF=0.25},{WEIGHT=0.1760},{CTN=90268080},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
S
[mm]
MD
max. flow
[l/min]
MB
max. permissible operating pressure
[bar]
W
≈ necessary minimum flow volume Q Water
[l/min]
H22
Hydraulic oil HPL 22
ⁿ/ₐ
H64
Hydraulic oil HPL 64
ⁿ/ₐ
MDF
max. pressure drop due to the flow indicator
[bar]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Durchflussanzeiger GN655-...
GN655-G1/4-66-RT
G1/4
66
22
44
27
20
10
25
0.6
2.5
3.5
0.15
0.0740
90268080
YES
Durchflussanzeiger GN655-...
GN655-G3/8-92-RT
G3/8
92
36
60
40
28
20
15
1.2
3
4
0.25
0.1760
90268080
YES
Durchflussanzeiger GN655-...
GN655-G1/2-92-RT
G1/2
92
36
60
40
28
40
15
1.2
3
4
0.3
0.1670
90268080
YES
Durchflussanzeiger GN655-...
GN655-G3/4-114-RT
G3/4
114
46
70
70
46
60
12
2.1
3.7
5
0.17
0.6630
90268080
YES
Durchflussanzeiger GN655-...
GN655-G1-114-RT
G1
114
46
70
70
46
80
12
2.1
3.7
5
0.15
0.6670
90268080
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청