카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 615.3 KN-MVK - Spring plungers, Type KN Stainless Steel, standard spring load, thread locking MVK
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN615.3
GN615.3 Spring plungers with thread locking
GN615.3 KN-MVK
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/federnde_druckstuecke/gn615_3/gn615_3_g/gn615_3_kn_mvk/gn615_3_kn_mvk.prj},{NB=Edelstahl-Druckstueck mit Gewindesicherung GN615.3-M8-KN-MVK (deactivated)},{ARTNR=GN615.3-M8-KN-MVK},{PARTNUMBER=GN 615.3-M8-KN-MVK},{NORMNR=GN 615.3},{POS=unbetaetigt},{POSX=ausgerastet,eingerastet},{FORM=KN},{D1=M8},{D2=4.5},{L=18},{W=1.5},{SW=4.0},{FEDERDRUCK1=18/31},{FEDERDRUCK2=36/62},{D1G=8.000},{D1K=6.466},{WEIGHT=0.0039},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
±0.1
[mm]
W
Spring compression
[mm]
SW
[mm]
FEDERDRUCK1
Spring load ~ (standard) initial / end
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Druckstueck mit...
GN615.3-M3-KN-MVK
M3
1.5
8
0.4
1.5
3/4.5
0.0003
73181900
YES
Edelstahl-Druckstueck mit...
GN615.3-M4-KN-MVK
M4
2.5
12
0.8
2.0
8.5/14
0.0007
73181900
YES
Edelstahl-Druckstueck mit...
GN615.3-M5-KN-MVK
M5
3.0
14
0.9
2.5
8/14
0.0012
73181900
YES
Edelstahl-Druckstueck mit...
GN615.3-M6-KN-MVK
M6
3.5
15
1.0
3.0
11/18
0.0018
73181900
YES
Edelstahl-Druckstueck mit...
GN615.3-M8-KN-MVK
M8
4.5
18
1.5
4.0
18/31
0.0039
73181900
YES
Edelstahl-Druckstueck mit...
GN615.3-M10-KN-MVK
M10
6.0
23
2.0
5.0
24/45
0.0080
73181900
YES
Edelstahl-Druckstueck mit...
GN615.3-M12-KN-MVK
M12
8.0
26
2.5
6.0
26/49
0.0130
73181900
YES
Edelstahl-Druckstueck mit...
GN615.3-M16-KN-MVK
M16
10.0
33
3.5
8.0
41/86
0.0320
73181900
YES
Edelstahl-Druckstueck mit...
GN615.3-M20-KN-MVK
M20
12.0
43
4.5
10.0
66/111
0.0650
73181900
YES
Edelstahl-Druckstueck mit...
GN615.3-M24-KN-MVK
M24
15.0
48
5.5
12.0
81/151
0.1030
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청