카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 391 - Drive / Transfer units -
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear actuators, Linear actuator connectors
GN391
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/lineareinheiten_verfahrschlitten/gn391/gn391.prj},{NB=Antriebseinheit- / Uebertragungseinheit GN391-30-60-SCR},{ARTNR=GN391-30-60-SCR},{PARTNUMBER=GN 391-30-60-SCR},{NORMNR= GN 391},{D1=30},{L1=60},{LU=55 … 2000},{D2=8},{L2=16},{WS=Stahl, verchromt},{D11=29.800},{D1R=1.000},{C=0.300},{L12=1.500},{D12=9.330},{VK=4.800},{SK=2.000},{RK=1.000},{LK1=3.500},{LK2=10.000},{WEIGHT=0.1800},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
Standard length of the Drive units
[mm]
LU
Transfer units
[mm]
D2
f7
[mm]
L2
[mm]
WS
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Antriebseinheit- / Uebert...
GN391-18-47-SCR
18
47
42 … 500
6
16
Steel, chrome-plated
0.0630
84879059
YES
Antriebseinheit- / Uebert...
GN391-30-60-SCR
30
60
55 … 2000
8
16
Steel, chrome-plated
0.1800
84879059
YES
Antriebseinheit- / Uebert...
GN391-40-93-SCR
40
93
88 … 2500
12
17
Steel, chrome-plated
0.5060
84879059
YES
Antriebseinheit- / Uebert...
GN391-50-93-SCR
50
93
88 … 2500
12
18
Steel, chrome-plated
0.7810
84879059
YES
Antriebseinheit- / Uebert...
GN391-60-95-SCR
60
95
90 … 2800
14
19
Steel, chrome-plated
1.1650
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청