카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 37 - Machine feet with central fastening hole, Type B, with rubber underlay
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN37
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn37/gn37_b_asmtab.prj},{NB=Maschinenfuss GN37-100-M24x2-70-B},{ARTNR=GN37-100-M24x2-70-B},{PARTNUMBER=GN 37-100-M24x2-70-B},{NORMNR=GN 37},{D1=100},{D2=M24x2},{D2X=24.000},{P=2.000},{L1=70},{D3=11.0},{L2=30.0},{L3=17.5},{SW1=19},{SW2=19},{SB=30},{WEIGHT=0.8142},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn37_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
D3
H13
[mm]
L2
≈
[mm]
L3
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SB
Static load
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Maschinenfuss GN37-80-M20...
GN37-80-M20x1,5-60-B
80
M20x1,5
60
9.0
27.5
15.0
16
16
20
0.4250
84879059
YES
Maschinenfuss GN37-100-M2...
GN37-100-M24x2-70-B
100
M24x2
70
11.0
30.0
17.5
19
19
30
0.8142
84879059
YES
Maschinenfuss GN37-125-M3...
GN37-125-M30x2-90-B
125
M30x2
90
13.5
38.0
21.0
24
24
50
1.3700
84879059
YES
Maschinenfuss GN37-160-M3...
GN37-160-M36x2-110-B
160
M36x2
110
17.5
45.0
27.0
30
30
70
2.6200
84879059
YES
Maschinenfuss GN37-200-M4...
GN37-200-M42x2-125-B
200
M42x2
125
22.0
55.0
33.0
36
36
110
4.7010
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청