카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 344 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel, Type B, with nut, without rubber underlay
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN344
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn344/gn344_b_asmtab.prj},{NB=Gelenkfuss GN344-80-M16-158-B (0)},{ARTNR=GN344-80-M16-158-B},{PARTNUMBER=GN 344-80-M16-158-B},{NORMNR=GN 344},{WINKEL=0},{FORM=B},{DD1=76.800},{D1=80},{D2=M16},{X=14.800},{Y=24.000},{ND=16.000},{L1=158},{L2=43},{L3=24},{SW=24},{KUDU=24},{STB=18},{VER=2.0},{WEIGHT=0.3700},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{VERS=2},{SWV=10},{DX1=17},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn344_b_asmtpl.prj},{TR=WINKEL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
KUDU
Ball diameter
[mm]
STB
Static load in kN (see information)
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gelenkfuss GN344-60-M8-43...
GN344-60-M8-43-B
60
M8
43
33
24
14
14
14
0.0800
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M8-68...
GN344-60-M8-68-B
60
M8
68
33
24
14
14
14
0.0820
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M10-4...
GN344-60-M10-43-B
60
M10
43
33
24
14
14
14
0.0880
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M10-6...
GN344-60-M10-68-B
60
M10
68
33
24
14
14
14
0.1000
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M10-9...
GN344-60-M10-98-B
60
M10
98
33
24
14
14
14
0.1100
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M12-4...
GN344-60-M12-43-B
60
M12
43
33
24
14
14
14
0.1000
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M12-6...
GN344-60-M12-68-B
60
M12
68
33
24
14
14
14
0.1120
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M12-9...
GN344-60-M12-98-B
60
M12
98
33
24
14
14
14
0.1400
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M14-6...
GN344-60-M14-68-B
60
M14
68
33
24
14
14
14
0.1300
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M14-9...
GN344-60-M14-98-B
60
M14
98
33
24
14
14
14
0.1630
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M14-1...
GN344-60-M14-148-B
60
M14
148
33
24
14
14
14
0.2000
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M16-6...
GN344-60-M16-68-B
60
M16
68
33
24
16
14
14
0.1600
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M16-1...
GN344-60-M16-108-B
60
M16
108
33
24
16
14
14
0.2236
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M16-1...
GN344-60-M16-148-B
60
M16
148
33
24
16
14
14
0.2700
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M16-1...
GN344-60-M16-168-B
60
M16
168
33
24
16
14
14
0.3000
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M16-5...
GN344-60-M16-58-B
60
M16
58
33
24
24
24
18
0.2500
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M16-9...
GN344-60-M16-98-B
60
M16
98
33
24
24
24
18
0.2866
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M16-1...
GN344-60-M16-138-B
60
M16
138
33
24
24
24
18
0.3450
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M16-1...
GN344-60-M16-158-B
60
M16
158
33
24
24
24
18
0.3606
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M20-9...
GN344-60-M20-98-B
60
M20
98
33
24
24
24
18
0.3930
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M20-1...
GN344-60-M20-138-B
60
M20
138
33
24
24
24
18
0.4600
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M20-1...
GN344-60-M20-158-B
60
M20
158
33
24
24
24
18
0.5100
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M20-1...
GN344-60-M20-198-B
60
M20
198
33
24
24
24
18
0.5750
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M24-9...
GN344-60-M24-98-B
60
M24
98
33
24
24
24
18
0.5114
73269098
YES
Gelenkfuss GN344-60-M24-1...
GN344-60-M24-138-B
60
M24
138
33
24
24
24
18
0.5114
73269098
YES
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청