카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 21 - Stainless Steel-Levelling feet, with turned foot plate, without fixing bore
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN21
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn21/gn_21_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Stellfuss GN21-100-M16-125-D0-U (0-0)},{ARTNR=GN21-100-M16-125-D0-U},{D1=100},{NDM=16},{H1=9.0},{L6MAX=32},{KM=14.800},{SWM=24.000},{LXX=32.000},{TXX=21.000},{T1=12.000},{T2=6.000},{T3=1.300},{T4=8.000},{V1=9.000},{V2=5.000},{V3=11.000},{V4=9.500},{V5=7.000},{V6=1.200},{V7=2.000},{V8=0.900},{V9=2.000},{W1=13.000},{W2=1.000},{W3=13.990},{W4=5.000},{WEIGHT=0.6151},{W5=14.000},{W6=5.000},{W7=2.000},{W8=1.00000},{W9=13.000},{W10=1.000},{PARTNUMBER=GN 21-100-M16-125-D0-U},{NORMNR=GN 21},{D2=M16},{FORM=D0},{AUSF=U},{AUSF1='T','TK','U','UK','V','VK','W','X'},{L1=125},{L11='75','100','125','150','200'},{L2=-},{L21='75','100','125','150'},{L3=-},{WINKEL=0},{L6=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L7
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
SW5
[mm]
SW6
[mm]
SW7
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M8-40-D0-S
80
M8
D0
S
40
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.3027
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M8-50-D0-S
80
M8
D0
S
50
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.3061
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M8-63-D0-S
80
M8
D0
S
63
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.3107
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M8-40-D0-SK
80
M8
D0
SK
40
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.3067
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M8-50-D0-SK
80
M8
D0
SK
50
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.3101
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M8-63-D0-SK
80
M8
D0
SK
63
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.3147
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M8-34-D0-X
80
M8
D0
X
-
-
-
34
-
8.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
8
0.3242
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M8-40-D1-S
80
M8
D1
S
40
-
-
-
-
8.5
2.0
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.3249
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M8-50-D1-S
80
M8
D1
S
50
-
-
-
-
8.5
2.0
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.3283
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M8-63-D1-S
80
M8
D1
S
63
-
-
-
-
8.5
2.0
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.3329
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M8-40-D1-SK
80
M8
D1
SK
40
-
-
-
-
8.5
2.0
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.3289
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M8-50-D1-SK
80
M8
D1
SK
50
-
-
-
-
8.5
2.0
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.3323
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M8-63-D1-SK
80
M8
D1
SK
63
-
-
-
-
8.5
2.0
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.3369
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M8-34-D1-X
80
M8
D1
X
-
-
-
34
-
8.5
2.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
8
0.3464
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M10-50-D0-S
80
M10
D0
S
50
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.3155
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M10-60-D0-S
80
M10
D0
S
60
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.3195
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M10-80-D0-S
80
M10
D0
S
80
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.3295
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M10-100-D0-S
80
M10
D0
S
100
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.3405
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M10-50-D0-SK
80
M10
D0
SK
50
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.3245
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M10-60-D0-SK
80
M10
D0
SK
60
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.3285
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M10-80-D0-SK
80
M10
D0
SK
80
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.3385
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M10-100-D0-SK
80
M10
D0
SK
100
-
-
-
-
8.5
-
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.3495
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M10-37-D0-X
80
M10
D0
X
-
-
-
37
-
8.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
10
0.3242
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M10-50-D1-S
80
M10
D1
S
50
-
-
-
-
8.5
2.0
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.3376
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuss GN21-...
GN21-80-M10-60-D1-S
80
M10
D1
S
60
-
-
-
-
8.5
2.0
19.5
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
0.3416
73269098
YES
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청