카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 1366 - Hinges, Steel Profile, for Welding, Type A, without bores
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Hinges
GN1366
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_3/scharniere/gn1366/gn1366_asmtab.prj},{NB=Scharnier GN1366-ST-120-60-A-BL (0-architecture-350)},{ARTNR=GN1366-ST-120-60-A-BL},{PARTNUMBER=GN 1366-ST-120-60-A-BL},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{NORMNR=GN 1366},{L1=120},{L2=60},{ROT=0},{D=6},{H=12},{S=5},{MAT=Stahlprofil},{OB=blank},{WEIGHT=0.3130},{CTN=83021000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn1366_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Scharnier GN1366-ST-60-30...
GN1366-ST-60-30-A-BL
60
30
6
12
5
Steel profile
blank
0.0870
83021000
YES
Scharnier GN1366-ST-60-40...
GN1366-ST-60-40-A-BL
60
40
6
12
5
Steel profile
blank
0.1130
83021000
YES
Scharnier GN1366-ST-60-50...
GN1366-ST-60-50-A-BL
60
50
6
12
5
Steel profile
blank
0.1400
83021000
YES
Scharnier GN1366-ST-60-60...
GN1366-ST-60-60-A-BL
60
60
6
12
5
Steel profile
blank
0.1680
83021000
YES
Scharnier GN1366-ST-120-3...
GN1366-ST-120-30-A-BL
120
30
6
12
5
Steel profile
blank
0.1600
83021000
YES
Scharnier GN1366-ST-120-4...
GN1366-ST-120-40-A-BL
120
40
6
12
5
Steel profile
blank
0.2100
83021000
YES
Scharnier GN1366-ST-120-5...
GN1366-ST-120-50-A-BL
120
50
6
12
5
Steel profile
blank
0.2630
83021000
YES
Scharnier GN1366-ST-120-6...
GN1366-ST-120-60-A-BL
120
60
6
12
5
Steel profile
blank
0.3130
83021000
YES
Scharnier GN1366-ST-160-3...
GN1366-ST-160-30-A-BL
160
30
6
12
5
Steel profile
blank
0.2000
83021000
YES
Scharnier GN1366-ST-160-4...
GN1366-ST-160-40-A-BL
160
40
6
12
5
Steel profile
blank
0.2600
83021000
YES
Scharnier GN1366-ST-160-5...
GN1366-ST-160-50-A-BL
160
50
6
12
5
Steel profile
blank
0.2000
83021000
YES
Scharnier GN1366-ST-160-6...
GN1366-ST-160-60-A-BL
160
60
8
15
6
Steel profile
blank
0.4900
83021000
YES
Scharnier GN1366-ST-160-8...
GN1366-ST-160-80-A-BL
160
80
8
15
6
Steel profile
blank
0.6440
83021000
YES
Scharnier GN1366-ST-160-1...
GN1366-ST-160-100-A-BL
160
100
8
16
7
Steel profile
blank
0.9690
83021000
YES
Scharnier GN1366-ST-200-8...
GN1366-ST-200-80-A-BL
200
80
8
15
6
Steel profile
blank
0.8000
83021000
YES
Scharnier GN1366-ST-200-1...
GN1366-ST-200-100-A-BL
200
100
8
16
7
Steel profile
blank
1.2000
83021000
YES
Scharnier GN1366-ST-220-1...
GN1366-ST-220-100-A-BL
220
100
13
26
10
Steel profile
blank
1.9800
83021000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청