您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
GN132-2 - 导管接头-十字型 (管口直径:φ20-φ60/不锈钢螺栓)*特殊品
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN132
GN132.2
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn132/gn132_2/gn_132_2.prj},{NB=GN132-B40-B40-56-2-BL},{NORMNR=GN132},{NM=GN132-B40-B40-56-2-**},{NM2=Special order},{D1=B40},{D11=40},{D2=B40},{D22=40},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{K=56},{D3=M10},{NDM=10},{KDM=8.157},{L1=125},{L2=56},{L3=46.000},{M=45},{M1=28.250},{M2=40.000},{M3=15.970},{M4=20.000},{O1=34.000},{O11=63.050},{A=11.000},{B=45.000},{C=8.000},{D=10.000},{E=4.000},{F=5.000},{G=7.670},{H=18.000},{J=1.000},{L=17.500},{P=3.000},{R=11.000},{KH=GN 911-M10-40},{OB=BL},{X1=1.500},{X2=1.500},{MT=10.000},{MTL=3.500},{MTR=0.000},{MTR1=0.000},{MTV1=0.000},{MTV2=0.000},{BMT=0.750},{VERS=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
NM
型号
ⁿ/ₐ
NM2
ⁿ/ₐ
D1
孔径
ⁿ/ₐ
D2
孔径
ⁿ/ₐ
K
尺寸
[mm]
D3
夹紧螺栓
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
KH
夹紧手柄
ⁿ/ₐ
GN132-B20-B20-40-2-BL
GN132-B20-B20-40-2-**
B60 (带滑塞)
B20
B20
40
M8
97
40
33
GN 911-M 8-32
GN132-B25-B25-40-2-BL
GN132-B25-B25-40-2-**
B60 (带滑塞)
B25
B25
40
M8
97
40
33
GN 911-M 8-32
GN132-B30-B30-40-2-BL
GN132-B30-B30-40-2-**
B60 (带滑塞)
B30
B30
40
M8
97
40
33
GN 911-M 8-32
GN132-B30-B30-56-2-BL
GN132-B30-B30-56-2-**
B60 (带滑塞)
B30
B30
56
M10
125
56
45
GN 911-M10-40
GN132-B32-B32-56-2-BL
GN132-B32-B32-56-2-**
B60 (带滑塞)
B32
B32
56
M10
125
56
45
GN 911-M10-40
GN132-B35-B35-56-2-BL
GN132-B35-B35-56-2-**
B60 (带滑塞)
B35
B35
56
M10
125
56
45
GN 911-M10-40
GN132-B40-B40-56-2-BL
GN132-B40-B40-56-2-**
B60 (带滑塞)
B40
B40
56
M10
125
56
45
GN 911-M10-40
GN132-B40-B40-65-2-BL
GN132-B40-B40-65-2-**
B60 (带滑塞)
B40
B40
65
M10
143
65
53
GN 911-M10-55
GN132-B42-B42-65-2-BL
GN132-B42-B42-65-2-**
B60 (带滑塞)
B42
B42
65
M10
143
65
53
GN 911-M10-55
GN132-B45-B45-65-2-BL
GN132-B45-B45-65-2-**
B60 (带滑塞)
B45
B45
65
M10
143
65
53
GN 911-M10-55
GN132-B48-B48-65-2-BL
GN132-B48-B48-65-2-**
B60 (带滑塞)
B48
B48
65
M10
143
65
53
GN 911-M10-55
GN132-B50-B50-65-2-BL
GN132-B50-B50-65-2-**
B60 (带滑塞)
B50
B50
65
M10
143
65
53
GN 911-M10-55
GN132-B50-B50-80-2-BL
GN132-B50-B50-80-2-**
B60 (带滑塞)
B50
B50
80
M10
169
80
65
GN 911-M10-55
GN132-B55-B55-80-2-BL
GN132-B55-B55-80-2-**
B60 (带滑塞)
B55
B55
80
M10
169
80
65
GN 911-M10-55
GN132-B60-B60-80-2-BL
GN132-B60-B60-80-2-**
B60 (带滑塞)
B60
B60
80
M10
169
80
65
GN 911-M10-55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求