카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 132.5 A - Stainless Steel-Two-way connector clamps, Type A, without sealing
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Tube clamp connectors
GN132.5
GN132.5 A
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_7/rohr_klemmverbinder/gn132_5/gn132_5_a/gn_132_5_a.prj},{NB=Edelstahl-Kreuz-Klemmverbinder GN132.5-B30-B30-A-4},{ARTNR=GN132.5-B30-B30-A-4},{PARTNUMBER=GN 132.5-B30-B30-A-4},{NORMNR=GN 132.5},{D1=B30},{D2=B30},{B=22},{K=40},{D3=37},{D4=37},{L1=104},{M=33},{Z=M8},{L2=63 | 78},{WEIGHT=0.2960},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
D2
Bore
ⁿ/ₐ
B
[mm]
K
Clamping lenght
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
Z
Screw locations
ⁿ/ₐ
L2
Clamping lever
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Kreuz-Klemmverb...
GN132.5-B30-B30-A-4
B30
B30
22
40
37
104
33
M8
63 | 78
0.2960
73269098
YES
Edelstahl-Kreuz-Klemmverb...
GN132.5-B50-B50-A-4
B50
B50
30
65
60
150
53
M10
78 | 92
0.9700
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청