GN132-2 - 导管接头-十字型 (管口直径:φ20-φ60/不锈钢螺栓)*特殊品
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN132
GN132.2
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn132/gn132_2/gn_132_2.prj},{NB=GN132-B40-B40-56-2-BL},{NORMNR=GN132},{NM=GN132-B40-B40-56-2-**},{NM2=Special order},{D1=B40},{D11=40},{D2=B40},{D22=40},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{K=56},{D3=M10},{NDM=10},{KDM=8.157},{L1=125},{L2=56},{L3=46.000},{M=45},{M1=28.250},{M2=40.000},{M3=15.970},{M4=20.000},{O1=34.000},{O11=63.050},{A=11.000},{B=45.000},{C=8.000},{D=10.000},{E=4.000},{F=5.000},{G=7.670},{H=18.000},{J=1.000},{L=17.500},{P=3.000},{R=11.000},{KH=GN 911-M10-40},{OB=BL},{X1=1.500},{X2=1.500},{MT=10.000},{MTL=3.500},{MTR=0.000},{MTR1=0.000},{MTV1=0.000},{MTV2=0.000},{BMT=0.750},{VERS=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
NM
型号
ⁿ/ₐ
NM2
ⁿ/ₐ
D1
孔径
ⁿ/ₐ
D2
孔径
ⁿ/ₐ
K
尺寸
[mm]
D3
夹紧螺栓
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
KH
夹紧手柄
ⁿ/ₐ
GN132-B20-B20-40-2-BL
GN132-B20-B20-40-2-**
B60 (带滑塞)
B20
B20
40
M8
97
40
33
GN 911-M 8-32
GN132-B25-B25-40-2-BL
GN132-B25-B25-40-2-**
B60 (带滑塞)
B25
B25
40
M8
97
40
33
GN 911-M 8-32
GN132-B30-B30-40-2-BL
GN132-B30-B30-40-2-**
B60 (带滑塞)
B30
B30
40
M8
97
40
33
GN 911-M 8-32
GN132-B30-B30-56-2-BL
GN132-B30-B30-56-2-**
B60 (带滑塞)
B30
B30
56
M10
125
56
45
GN 911-M10-40
GN132-B32-B32-56-2-BL
GN132-B32-B32-56-2-**
B60 (带滑塞)
B32
B32
56
M10
125
56
45
GN 911-M10-40
GN132-B35-B35-56-2-BL
GN132-B35-B35-56-2-**
B60 (带滑塞)
B35
B35
56
M10
125
56
45
GN 911-M10-40
GN132-B40-B40-56-2-BL
GN132-B40-B40-56-2-**
B60 (带滑塞)
B40
B40
56
M10
125
56
45
GN 911-M10-40
GN132-B40-B40-65-2-BL
GN132-B40-B40-65-2-**
B60 (带滑塞)
B40
B40
65
M10
143
65
53
GN 911-M10-55
GN132-B42-B42-65-2-BL
GN132-B42-B42-65-2-**
B60 (带滑塞)
B42
B42
65
M10
143
65
53
GN 911-M10-55
GN132-B45-B45-65-2-BL
GN132-B45-B45-65-2-**
B60 (带滑塞)
B45
B45
65
M10
143
65
53
GN 911-M10-55
GN132-B48-B48-65-2-BL
GN132-B48-B48-65-2-**
B60 (带滑塞)
B48
B48
65
M10
143
65
53
GN 911-M10-55
GN132-B50-B50-65-2-BL
GN132-B50-B50-65-2-**
B60 (带滑塞)
B50
B50
65
M10
143
65
53
GN 911-M10-55
GN132-B50-B50-80-2-BL
GN132-B50-B50-80-2-**
B60 (带滑塞)
B50
B50
80
M10
169
80
65
GN 911-M10-55
GN132-B55-B55-80-2-BL
GN132-B55-B55-80-2-**
B60 (带滑塞)
B55
B55
80
M10
169
80
65
GN 911-M10-55
GN132-B60-B60-80-2-BL
GN132-B60-B60-80-2-**
B60 (带滑塞)
B60
B60
80
M10
169
80
65
GN 911-M10-55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求