카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
GLT3-76 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load capacity up to 136 kg
HPC
Conveyor and assembly parts
Housing accessories
Slides and leadscrew actuators
3 stage telescopic slides
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/housing_accessories/slides/3/glt3_76.prj},{NB=hpc_GLT3-76-560_0},{REF=GLT3-76-560},{A=15},{A1=76},{A2=381.0},{A3=34},{A4=471.5},{B=19},{H=76},{L=560},{S=0},{INFO=INFO},{S1=560},{PPATH=glt3_76/glt3_76_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
HPC - GLT3-76-410
GLT3-76-410
15
76
228.5
34
319.5
19
76
410
HPC - GLT3-76-460
GLT3-76-460
15
76
279.5
34
370.0
19
76
460
HPC - GLT3-76-510
GLT3-76-510
15
76
330.0
34
421.0
19
76
510
HPC - GLT3-76-560
GLT3-76-560
15
76
381.0
34
471.5
19
76
560
HPC - GLT3-76-610
GLT3-76-610
15
76
432.0
34
522.5
19
76
610
HPC - GLT3-76-710
GLT3-76-710
15
76
533.5
34
624.0
19
76
710
HPC - GLT3-76-810
GLT3-76-810
15
76
635.0
34
725.0
19
76
810
HPC - GLT3-76-910
GLT3-76-910
15
76
736.0
34
827.0
19
76
910
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청