카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
GLT3-46 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load capacity up to 45 kg
HPC
Conveyor and assembly parts
Housing accessories
Slides and leadscrew actuators
3 stage telescopic slides
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/housing_accessories/slides/3/glt3_46.prj},{NB=hpc_GLT3-46-450_0},{REF=GLT3-46-450},{A=35},{A1=128},{A2=96},{A3=128},{A4=-},{A5=-},{A6=35},{A7=392},{B=12.7},{H=46},{L=450},{S=0},{INFO=INFO},{S1=450},{PPATH=glt3_46/glt3_46_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
A7
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
HPC - GLT3-46-300
GLT3-46-300
35
128
96
-
-
-
35
242
12.7
46
300
HPC - GLT3-46-350
GLT3-46-350
35
128
96
-
-
-
35
292
12.7
46
350
HPC - GLT3-46-400
GLT3-46-400
35
128
96
96
-
-
35
342
12.7
46
400
HPC - GLT3-46-450
GLT3-46-450
35
128
96
128
-
-
35
392
12.7
46
450
HPC - GLT3-46-500
GLT3-46-500
35
128
96
128
64
-
35
442
12.7
46
500
HPC - GLT3-46-550
GLT3-46-550
35
128
96
128
64
32
35
492
12.7
46
550
HPC - GLT3-46-600
GLT3-46-600
35
128
96
128
96
32
35
542
12.7
46
600
HPC - GLT3-46-650
GLT3-46-650
35
128
96
128
160
32
35
592
12.7
46
650
HPC - GLT3-46-700
GLT3-46-700
35
128
96
128
192
32
35
642
12.7
46
700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청