GLFBE - 유리플레이트-원형용-플랜지-오리지날 제품
Misumi
誘명꽣
수지 플레이트/가라 플레이트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/23_resin_plates/glfbe.prj},{NB=GLFBE65},{MAT=304 Stainless Steel },{N=65},{B=49.6},{C=47.1},{O=V55},{E=64},{X=48.6x45.6},{JIS=40A},{ALT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
N
호칭(해당유리직경)
[mm]
A
A 플랜지외경
[mm]
B
B 외경
[mm]
C
C 내경
[mm]
D
D 관통홀중심원주직경
[mm]
T
T 파이프부깊이
[mm]
O
적합o링
ⁿ/ₐ
E
E 외경
[mm]
F
F 내경
[mm]
S
S 깊이
[mm]
W
W 플랜지두께
[mm]
DIA
관통홀수 - 직경
ⁿ/ₐ
X
외경 x 내경
ⁿ/ₐ
JIS
JIS 3459 - 3465
ⁿ/ₐ
GLFBE50
GLFBE50
SUS 304
50
75
35.0
32.5
61.5
4
V40
49
0
2.5
8
4-φ7
34.0x31.0
25A
GLFBE65
GLFBE65
SUS 304
65
90
49.6
47.1
76.5
4
V55
64
0
2.5
8
4-φ7
48.6x45.6
40A
GLFBE95
GLFBE95
SUS 304
95
125
77.3
74.3
109.5
6
V85
94
0
2.5
10
4-φ7
76.3x72.3
65A
GLFBE130
GLFBE130
SUS 304
130
160
115.3
112.3
145.5
8
V120
129
0
2.5
12
4-φ10
114.3x110.3
100A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청