카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
GL114C - Heavy duty steel universal ball turning type, flange type
PRiCi FA
Delivery part
Roller·Conveyor Parts
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ccc/c14/gl114c.prj},{NB=GL114C15},{LV1=Flange type},{LV2=normalized form},{MAT1=S45C},{MAT2=S45C},{MAT3=S45C},{MAT4=SUJ2},{MAT5=SUJ2},{SUR1=nickelage},{SUR2=nickelage},{CODE=GL114C},{MYCODE=P_GL114C},{VAR02=15},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
type
ⁿ/ₐ
LV2
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Shell material
ⁿ/ₐ
MAT2
Body material
ⁿ/ₐ
MAT3
Adjusting the ring material
ⁿ/ₐ
MAT4
Main ball material
ⁿ/ₐ
MAT5
Secondary ball material
ⁿ/ₐ
SUR1
Surface treatment of main body
ⁿ/ₐ
SUR2
Shell surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
d
[mm]
FIX06
H
[mm]
FIX08
h
[mm]
FIX10
T
[mm]
FIX12
D1
[mm]
FIX14
P.C.D
[mm]
FIX16
K
[mm]
FIX18
Unit load
[kg]
FIX20
Allowable load
[kg]
FIX22
Body weight
[g]
GL114C15
GL114C15
Flange type
normalized form
S45C
S45C
S45C
SUJ2
SUJ2
nickelage
nickelage
GL114C
30
15.87
20.0
4.6
5.0
54
48
5.0
40
50
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청