GHG 716 1 - empty enclosure for industrial application
Cooper Crouse-Hinds EU
Terminal Enclosures
Terminal boxes aluminum
GHG 716 Terminal Box Empty Enclosures Industrial Applications
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds_eu/d_terminal_enclosures/d_3_terminal_box/d_3_4/ghg716_1_asmtab.prj},{NB=GHG7161101R0001},{IDNR=GHG7161101R0001},{LOD=},{NT=empty enclosure for industrial application},{T1=-},{T2=-},{T3=-},{T4=-20 °C up to +40 °C},{T5=up to 690 V AC / DC},{T6=-},{T10=IP66/ IP67/ IP68 / IP69},{T11=w/o drilling},{T12=-},{T13=Aluminium die-cast},{T14=-},{T15=RAL 7032 pepple grey},{T16=w/o drilling},{SERIES=GHG71},{SIZE=Size 1 (77 x 77 x 40mm)},{PPATH=../assemblies/ghg71_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
NT
Description
ⁿ/ₐ
T1
Marking accd. to 2014/34/EU
ⁿ/ₐ
T2
EC-Type Examination Certificate
ⁿ/ₐ
T3
IECEx-Certificate
ⁿ/ₐ
T4
Permissible ambient temperature
ⁿ/ₐ
T5
Rated voltage
ⁿ/ₐ
T6
Application
ⁿ/ₐ
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
ⁿ/ₐ
T11
No. cable glands/ thread
ⁿ/ₐ
T12
Connecting terminals
ⁿ/ₐ
T13
Enclosure material
ⁿ/ₐ
T14
Weight
[kg]
T15
Colour
ⁿ/ₐ
T16
Product description
ⁿ/ₐ
GHG7161101R0001
GHG7161101R0001
empty enclosure for indus...
-
-
-
-20 °C up to +40 °C
up to 690 V AC / DC
-
IP66/ IP67/ IP68 / IP69
w/o drilling
-
Aluminium die-cast
-
RAL 7032 pepple grey
w/o drilling
GHG7161101R0002
GHG7161101R0002
empty enclosure for indus...
-
-
-
-20 °C up to +40 °C
up to 690 V AC / DC
-
IP66/ IP67/ IP68 / IP69
w/o drilling
-
Aluminium die-cast
-
RAL 7032 pepple grey
w/o drilling
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청