目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_rz_forme_l.prj},{NB=1184912009},{BZ=1184912009},{VK=24-SDSC-L8-G1/2E-ES4},{REIHE1=L 8},{PN=PN 400},{GEWD2=G 1/2 A},{EINBD=26.900},{KBOHRUNG=6.000},{LG=33.0},{L2=12.0},{SW1=27},{I=14},{INFO=Katalog},{PPAGE=94},{VERS=3},{ROHRAD=8.000},{D2=20.955},{KDMD2=18.631},{PGEW=1.814},{REIHEL=-},{L1=27.0},{SW3=17},{AM=100},{KONUSD=8.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=10.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{KDMKONUS=12.160},{PKONUS=1.500},{D3H=9.000},{D3H1=6.000},{I1=10.000},{F1=3.000},{H=14.500},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{ADDR=24.000},{CTRL=3.000},{BOD=8.400},{D3=4.900},{D4=6.200},{KBH=7.500},{X=1.100},{RANLP=0.000},{KBOEH=18.600},{INFOPATH=gerade_einschr_rz_forme_l}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
ⁿ/ₐ
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
EINBD
d7
ⁿ/ₐ
KBOHRUNG
dx
ⁿ/ₐ
LG
长度
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
0784192000
0784192000
24-SDS-L6-G1/8E
L 6
PN 500
G 1/8 A
13.900
4.000
23.5
8.5
14
8
1784082000
1784082000
24-SDS-L6-G1/4E
L 6
PN 500
G 1/4 A
18.900
4.000
29.0
10.0
19
12
1784942000
1784942000
24-SDS-L6-G3/8E
L 6
PN 400
G 3/8 A
21.900
4.000
30.5
11.5
22
12
1784222000
1784222000
24-SDS-L8-G1/8E
L 8
PN 500
G 1/8 A
13.900
4.000
24.5
9.5
14
8
0784202000
0784202000
24-SDS-L8-G1/4E
L 8
PN 500
G 1/4 A
18.900
6.000
29.0
10.0
19
12
1784232000
1784232000
24-SDS-L8-G3/8E
L 8
PN 400
G 3/8 A
21.900
6.000
30.5
11.5
22
12
1784912000
1784912000
24-SDS-L8-G1/2E
L 8
PN 400
G 1/2 A
26.900
6.000
33.0
12.0
27
14
1785762000
1785762000
24-SDS-L8-G3/4E
L 8
PN 250
G 3/4 A
31.900
6.000
36.0
13.0
32
16
1784932000
1784932000
24-SDS-L10-G1/8E
L 10
PN 500
G 1/8 A
13.900
4.000
25.5
10.5
17
8
0784212000
0784212000
24-SDS-L10-G1/4E
L 10
PN 500
G 1/4 A
18.900
6.000
30.0
11.0
19
12
1784172000
1784172000
24-SDS-L10-G3/8E
L 10
PN 400
G 3/8 A
21.900
8.000
31.5
12.5
22
12
1784182000
1784182000
24-SDS-L10-G1/2E
L 10
PN 400
G 1/2 A
26.900
8.000
34.0
13.0
27
14
0784102000
0784102000
24-SDS-L12-G1/4E
L 12
PN 400
G 1/4 A
18.900
6.000
31.5
12.5
19
12
0784222000
0784222000
24-SDS-L12-G3/8E
L 12
PN 400
G 3/8 A
21.900
9.000
31.5
12.5
22
12
0784122000
0784122000
24-SDS-L12-G1/2E
L 12
PN 400
G 1/2 A
26.900
10.000
34.0
13.0
27
14
1784212000
1784212000
24-SDS-L12-G3/4E
L 12
PN 250
G 3/4 A
31.900
10.000
37.0
14.0
32
16
1785642000
1785642000
24-SDS-L15-G1/4E
L 15
PN 400
G 1/4 A
18.900
6.000
32.0
13.0
24
12
1784072000
1784072000
24-SDS-L15-G3/8E
L 15
PN 400
G 3/8 A
21.900
9.000
32.5
13.5
24
12
0784232000
0784232000
24-SDS-L15-G1/2E
L 15
PN 400
G 1/2 A
26.900
11.000
35.0
14.0
27
14
1784192000
1784192000
24-SDS-L15-G3/4E
L 15
PN 250
G 3/4 A
31.900
12.000
38.0
15.0
32
16
1796972000
1796972000
24-SDS-L15-G1E
L 15
PN 250
G 1 A
39.900
11.000
41.0
16.0
41
18
1784922000
1784922000
24-SDS-L18-G3/8E
L 18
PN 400
G 3/8 A
21.900
9.000
33.5
14.0
27
12
0784242000
0784242000
24-SDS-L18-G1/2E
L 18
PN 400
G 1/2 A
26.900
14.000
36.0
14.5
27
14
1784282000
1784282000
24-SDS-L18-G3/4E
L 18
PN 250
G 3/4 A
31.900
15.000
38.0
14.5
32
16
1785972000
1785972000
24-SDS-L18-G1E
L 18
PN 250
G 1 A
39.900
15.000
41.0
15.5
41
18
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Gerade Einschraubverschraubungen S-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
L系列带密封圆锥的直线型卡套式管接头,ISO 8434-1-SWOSD标准E型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密...
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EW的可调节弯头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 8434-1-SDS标准B型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
直线式长通道管接头,ISO 8434-1-BHS LN标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
端直通接头 - 固定螺纹:惠氏管螺纹,圆柱形, 通过密封边沿密封
VOSS
11.04.2023
L系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列T型三通管接头,ISO 8434-1-T标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
插入式可调节弯头EVW,备件 - 备件,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
DKOL ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1 ) - Metric Females 24° Cone light series wi...
VOSS
13.03.2024
L系列弯型管接头,ISO 8434-1-E标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
GP Blanking screws - GP Blanking screws
VOSS
14.04.2021
带L系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求