目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
Gerade Einschraubverschraubung, ISO 8434-1-SDS Form B - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过边沿密封条密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_mz_formb.prj},{NB=0709202000},{BZ=0709202000},{VK=24-SDS-L15-M18B},{REIHE1=L 15},{GEWD2=M 18 x 1,5},{PN=PN 400},{EINBD=23},{KBOHRUNG=11},{LG=32.5},{L2=13.5},{SW1=24},{I=12},{INFO=Katalog},{ROHRAD=15},{L1=0.0},{SW3=0},{D1=15.000},{H=0.0},{VERS=1},{D2=18.000},{KONUSD=15},{KDM2=16.160},{KONUST=7.0},{P=1.500},{KONUSAD=17.3},{KGEW=M22x1,5},{NDMKONUS=22},{KDMKONUS=20.160},{PKONUS=1.5},{I1=12},{F1=3},{EINF1=3},{A2=2.5},{DK=21.3},{INFOPATH=gerade_einschr_mz_formb}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
EINBD
d6
ⁿ/ₐ
KBOHRUNG
dx
ⁿ/ₐ
LG
总长度
ⁿ/ₐ
L2
长度 l2
ⁿ/ₐ
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
0709012000
0709012000
24-SDS-L6-M8B
L 6
M 8 x 1
PN 100
12
3
23.5
8.5
12
8
0709002000
0709002000
24-SDS-L6-M10B
L 6
M 10 x 1
PN 400
14
4
23.5
8.5
14
8
0709022000
0709022000
24-SDS-L6-M12B
L 6
M 12 x 1,5
PN 400
17
4
27.0
10.0
17
10
0709032000
0709032000
24-SDS-L6-M14B
L 6
M 14 x 1,5
PN 400
19
4
29.0
11.0
19
11
0709042000
0709042000
24-SDS-L6-M16B
L 6
M 16 x 1,5
PN 400
21
4
30.5
11.5
22
12
0709062000
0709062000
24-SDS-L8-M10B
L 8
M 10 x 1
PN 400
14
4
24.5
9.5
17
8
0709052000
0709052000
24-SDS-L8-M12B
L 8
M 12 x 1,5
PN 400
17
6
29.0
10.0
17
12
0709072000
0709072000
24-SDS-L8-M14B
L 8
M 14 x 1,5
PN 400
19
6
29.0
10.0
19
12
0709082000
0709082000
24-SDS-L8-M16B
L 8
M 16 x 1,5
PN 400
21
6
30.5
11.5
22
12
0709092000
0709092000
24-SDS-L8-M18B
L 8
M 18 x 1,5
PN 400
23
6
30.5
11.5
24
12
1709132000
1709132000
24-SDS-L8-M22B
L 8
M 22 x 1,5
PN 400
27
6
31.0
10.0
27
14
0709142000
0709142000
24-SDS-L10-M10B
L 10
M 10 x 1
PN 400
14
4
25.5
10.5
17
8
0709112000
0709112000
24-SDS-L10-M12B
L 10
M 12 x 1,5
PN 400
17
6
30.0
11.0
17
12
0709102000
0709102000
24-SDS-L10-M14B
L 10
M 14 x 1,5
PN 400
19
7
30.0
11.0
19
12
0709122000
0709122000
24-SDS-L10-M16B
L 10
M 16 x 1,5
PN 400
21
7
31.5
12.5
22
12
0709132000
0709132000
24-SDS-L10-M18B
L 10
M 18 x 1,5
PN 400
23
7
31.5
12.5
24
12
1709142000
1709142000
24-SDS-L10-M22B
L 10
M 22 x 1,5
PN 400
27
8
35.0
14.0
27
14
1709162000
1709162000
24-SDS-L12-M12B
L 12
M 12 x 1,5
PN 400
17
6
31.5
12.5
19
12
0709162000
0709162000
24-SDS-L12-M14B
L 12
M 14 x 1,5
PN 400
19
7
31.5
12.5
19
12
0709152000
0709152000
24-SDS-L12-M16B
L 12
M 16 x 1,5
PN 400
21
9
31.5
12.5
22
12
0709172000
0709172000
24-SDS-L12-M18B
L 12
M 18 x 1,5
PN 400
23
9
31.5
12.5
24
12
0709182000
0709182000
24-SDS-L12-M22B
L 12
M 22 x 1,5
PN 400
27
10
35.0
14.0
27
14
0709212000
0709212000
24-SDS-L15-M16B
L 15
M 16 x 1,5
PN 400
21
9
32.0
13.0
24
12
0709202000
0709202000
24-SDS-L15-M18B
L 15
M 18 x 1,5
PN 400
23
11
32.5
13.5
24
12
0709222000
0709222000
24-SDS-L15-M22B
L 15
M 22 x 1,5
PN 400
27
12
36.0
15.0
27
14
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求