카탈로그: Draintech
생성됨: 24.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Draintech
GEARBOX RQ4 - GEARBOX RQ4
Draintech
Right angle gearbox
Powered by
CAD모델 선택
{draintech/right_angle_gearbox/gearbox_rq4_asmtab.prj},{NB=RQ 4 110 1:1},{FC=4},{VER=},{TR=110},{RAT=1:1},{FLANGE=-},{A1=0},{BC=20},{G2=100},{G3=15.0},{G4=13},{G5=68.0},{L1=90},{L3L9=2.0},{L4=110},{L6=55},{L8=0},{L10=110.0},{L11=0.0},{H2=22.8},{H21=22.8},{H22=0},{H23=0},{H3=6.0},{H4=30},{P1=M8x20},{M1=8},{P11=20},{P2=M10x25},{M2=10},{P22=25},{G6=0},{G7=0},{G8=0},{L12=0},{H5=0.0},{H6=0},{H7=0},{H8=0},{H9=0},{P3=0},{P3X=0},{D=0},{D1=0},{PPATH=parts/right_angle_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TR
Size G1
ⁿ/ₐ
A
A Ø h7
[mm]
BC
B-C Ø H7
[mm]
G2
G2 Ø f7
[mm]
G3
[mm]
G4
[mm]
G5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3L9
L3 L9
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L10
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
RQ 4 54 1:1
54
11
12
53
8.5
10
52.8
44
23
1.5
72
95
27
122
72.0
4x4x20
13.8
4.0
26
M4x10
M4x12
RQ 4 86 1:1
86
16
16
84
15.0
10
59.0
70
30
2.0
84
114
43
157
84.0
5x5x25
18.3
5.0
30
M6x12
M8x20
RQ 4 110 1:1
110
20
20
100
15.0
13
68.0
90
40
2.0
110
150
55
205
110.0
6x6x35
22.8
6.0
30
M8x20
M10x25
RQ 4 134 1:1
134
24
24
122
18.0
15
80.0
114
50
2.0
132
182
67
249
132.0
8x7x45
27.3
8.0
35
M8x20
M10x25
RQ 4 166 1:1
166
32
32
156
21.0
16
107.0
144
65
2.0
152
217
83
300
152.0
10x8x60
35.3
10.0
45
M10x25
M12x30
RQ 4 200 1:1
200
42
42
185
23.0
16
120.0
174
85
2.0
182
267
100
367
182.0
12x8x80
45.3
12.0
50
M10x25
M14x35
RQ 4 250 1:1
250
55
55
230
22.0
18
152.0
216
100
3.0
218
318
125
443
218.0
16x10x90
59.3
16.0
55
M12x25
M16x40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청