GDA141.1E S55499-D612
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
HVAC products
Damper actuators
Air damper actuators
Rotary damper actuators non-spring return
Torque 5 Nm: GDA..
GDA141.1E
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_ap/hvacproducts/damperactuators/airdamperactuators/rotarydamperactuatorsnonspringreturn/torque5nmgda/gda1411e/gda141_1e_s55499-d612.prj},{NB=GDA141.1E 90s Damper actuator()-S55499-D612},{SA810ID03=S55499-D612},{SA700ID07=MIN},{SA700ID08=MIN},{SA700ID12=MIN},{SA700ID14=MIN},{SA700ID24=55},{SA700ID25=-32},{SA700ID32=0.000},{SA71006ID04=0.000},{SA71006ID05=0.000},{SA71006ID06=0.000},{SA700ID10=2.00},{SA700ID15=1.00},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=1},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID37_=0},{SA700ID38_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio},{SA700ID04=GDA141.1E 90s Damper actuator},{SA110ID05=GDA141.1E},{LODLEVEL=},{PREVIEW=../../_pool_/30/de/siemenslogo.png},{SA500ID03=},{SA300ID03=},{SA700ID05=24},{SA700ID06=AC},{SA700ID09=50/60},{SA700ID29=IP 54},{SA700ID38=Nein},{SA700ID27=Nein}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SA010ID04
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Product name
ⁿ/ₐ
SA110ID05
Typ (ASN)
ⁿ/ₐ
LODLEVEL
ⁿ/ₐ
SA500ID03
Range of application
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Mechanical power transmission
ⁿ/ₐ
SA700ID05
nominal/operating voltage
ⁿ/ₐ
SA700ID06
type of nominal/operating voltage
ⁿ/ₐ
SA700ID07
minimum operating voltage (lower functional limit)
[V]
SA700ID08
max. operating voltage (lower functional limit)
[V]
SA700ID09
nominal frequency (according to DIN EN 50160)
[Hz]
SA700ID12
maximum power consumption AC (in starting state)
[W]
SA700ID14
power consumption DC (in operation)
ⁿ/ₐ
SA700ID29
Protection class
ⁿ/ₐ
SA700ID38
lock against rotation
ⁿ/ₐ
SA700ID24
maximum ambient temperature
[°C]
SA700ID25
minimum ambient temperature
[°C]
SA700ID27
condensation allowable
ⁿ/ₐ
SA700ID32
Weight (net)
[kg]
SA71006ID04
Plastic
[mm]
SA71006ID05
Depth
[mm]
SA71006ID06
Height
[mm]
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
ⁿ/ₐ
SA810ID04
Datanorm number
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Quantity units
ⁿ/ₐ
SA810ID15
Quantity per packaging unit
ⁿ/ₐ
SA010ID12
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSN
ETIM Classname
ⁿ/ₐ
IFCEXPORT
ⁿ/ₐ
OMNICLASSNU
OmniClass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS
OmniClass title
ⁿ/ₐ
UNICLASSC
Uniclass code
ⁿ/ₐ
S55499-D612
Siemens Building Technolo...
GDA141.1E 90s Damper act...
GDA141.1E
24
AC
50/60
IP 54
no
55
-32
no
0.000
0.000
0.000
0.000
S55499-D612
S55499-D612
4047625011154
Air damper actuators GDA1...
PCE
1
20220816
EC011290
Electric servomotor
IfcActuator.ELECTRICACTUA...
23-35 15 00
Electric Motors
Pr_75_50_18_21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청