GB/T9123.2-2000 FII - steel pipe blank flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
XINYU
gb9123.2-2000
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xinyu/gb9123.2-2000/gb9123.2-2000f2.prj},{NB=Flanges DN600-PN110 F GB/T9123.2-2000},{IDNR=},{PN=110},{DN=600},{DD=940.000},{K=838.000},{L=51.000},{N=24.000},{M=M48},{D=703.500},{X=692.500},{Y=694.000},{F1=7.000},{F2=5.000},{C=102.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
bar
[mm]
DN
dia. of nominal
[mm]
DD
outer dia. of flanges;
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
[mm]
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
Flanges DN15-PN50 F GB/T9...
50
15
95.000
66.500
16.000
4.000
M14
46.000
35.000
36.500
7.000
5.000
14.500
Flanges DN20-PN50 F GB/T9...
50
20
120.000
82.500
18.000
4.000
M16
54.000
43.000
44.500
7.000
5.000
16.000
Flanges DN25-PN50 F GB/T9...
50
25
125.000
89.000
18.000
4.000
M16
62.000
51.000
52.500
7.000
5.000
17.500
Flanges DN32-PN50 F GB/T9...
50
32
135.000
98.500
18.000
4.000
M16
73.000
63.500
65.000
7.000
5.000
19.500
Flanges DN40-PN50 F GB/T9...
50
40
155.000
114.500
22.000
4.000
M20
84.000
73.000
74.500
7.000
5.000
21.000
Flanges DN50-PN50 F GB/T9...
50
50
165.000
127.000
18.000
8.000
M16
103.000
92.000
93.500
7.000
5.000
22.500
Flanges DN65-PN50 F GB/T9...
50
65
190.000
149.000
22.000
8.000
M20
116.000
105.000
106.500
7.000
5.000
25.500
Flanges DN80-PN50 F GB/T9...
50
80
210.000
168.500
22.000
8.000
M20
138.000
127.000
128.500
7.000
5.000
29.000
Flanges DN100-PN50 F GB/T...
50
100
255.000
200.000
22.000
8.000
M20
168.000
157.500
159.000
7.000
5.000
32.000
Flanges DN125-PN50 F GB/T...
50
125
280.000
235.000
22.000
8.000
M20
197.000
186.000
187.500
7.000
5.000
35.000
Flanges DN150-PN50 F GB/T...
50
150
320.000
270.000
22.000
12.000
M20
227.000
216.000
217.500
7.000
5.000
37.000
Flanges DN200-PN50 F GB/T...
50
200
380.000
330.000
26.000
12.000
M24
281.000
270.000
271.500
7.000
5.000
41.500
Flanges DN250-PN50 F GB/T...
50
250
445.000
387.500
29.500
16.000
M27
335.000
324.000
325.500
7.000
5.000
48.000
Flanges DN300-PN50 F GB/T...
50
300
520.000
451.000
32.500
16.000
M30
392.000
381.000
382.500
7.000
5.000
51.000
Flanges DN350-PN50 F GB/T...
50
350
585.000
514.500
32.500
20.000
M30
424.000
413.000
414.500
7.000
5.000
54.000
Flanges DN400-PN50 F GB/T...
50
400
650.000
571.500
35.500
20.000
M33
481.000
470.000
471.500
7.000
5.000
57.500
Flanges DN450-PN50 F GB/T...
50
450
710.000
628.500
35.500
24.000
M33
544.000
533.500
535.000
7.000
5.000
60.500
Flanges DN500-PN50 F GB/T...
50
500
775.000
686.000
35.500
24.000
M33
595.000
584.500
586.000
7.000
5.000
63.500
Flanges DN600-PN50 F GB/T...
50
600
915.000
813.000
42.000
24.000
M39
703.500
692.500
694.000
7.000
5.000
70.000
Flanges DN15-PN110 F GB/T...
110
15
95.000
66.500
16.000
4.000
M14
46.000
35.000
36.500
7.000
5.000
14.500
Flanges DN20-PN110 F GB/T...
110
20
120.000
82.500
18.000
4.000
M16
54.000
43.000
44.500
7.000
5.000
16.000
Flanges DN25-PN110 F GB/T...
110
25
125.000
89.000
18.000
4.000
M16
62.000
51.000
52.500
7.000
5.000
17.500
Flanges DN32-PN110 F GB/T...
110
32
135.000
98.500
18.000
4.000
M16
73.000
63.500
65.000
7.000
5.000
21.000
Flanges DN40-PN110 F GB/T...
110
40
155.000
114.500
22.000
4.000
M20
84.000
73.000
74.500
7.000
5.000
22.500
Flanges DN50-PN110 F GB/T...
110
50
165.000
127.000
18.000
8.000
M16
103.000
92.000
93.500
7.000
5.000
25.500
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
P-SOUK65-40-1 - Aerial Cam Unit
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.2-2000 MII - steel pipe blank flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
21.05.2014
P-LCUT-610_830-2 - Die Mounted Cam Unit
Chinese Manufacturers
21.05.2014
WPWT - Male branch Y
CONVUM Ltd.
28.05.2020
WPUC-C - Union
CONVUM Ltd.
28.05.2020
WNSE-C - Mini elbow type
CONVUM Ltd.
28.05.2020
MPV-42
CONVUM Ltd.
21.02.2017
WPUL-C - Union elbow
CONVUM Ltd.
28.05.2020
WPLL-C - Long male elbow
CONVUM Ltd.
28.05.2020
WPLJ-C - L type connector
CONVUM Ltd.
28.05.2020
WPOC - Hexagon male connector
CONVUM Ltd.
28.05.2020
VFL M5 - Miniature vacuum in-line filters
CONVUM Ltd.
21.02.2017
VF - Vacuum filter
CONVUM Ltd.
21.02.2017
NAPWTH/NAPWYH - Pad with spring fitting, non-rotative
CONVUM Ltd.
17.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청