您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T9122-2000 PN10 - 翻边环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
鑫钰管件
gb9122-2000
pn1.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xinyu/gb9122-2000/pn1.0mpa/gb9122-2000pn1.0mpa.prj},{NB=Flanges DN50-PN10 GB/T9122-2000},{IDNR=},{DN=50},{A=60.300},{AII=57.000},{DD=165.000},{K=125.000},{L=18.000},{N=4.000},{M=M16},{C=20.000},{B=65.000},{BII=62.000},{E=5.000},{D=99.000},{S1=2.600},{S2=3.500},{H=23.000},{R=4.000},{PPATH=gb9122-2000pn1.0mpa-3.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
AII
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
B
法兰内径
[mm]
BII
法兰内径
[mm]
E
ⁿ/ₐ
D
[mm]
S1
min
[mm]
S2
min
[mm]
H
min
[mm]
R
[mm]
法兰 DN.10-PN10 FF GB/T 912...
10
17.200
14.000
90.000
60.000
14.000
4.000
M12
14.000
21.000
18.000
3.000
41.000
1.800
3.000
9.000
2.000
法兰 DN.15-PN10 FF GB/T 912...
15
21.300
18.000
95.000
65.000
14.000
4.000
M12
14.000
25.000
22.000
3.000
46.000
2.000
3.000
9.000
2.000
法兰 DN.20-PN10 FF GB/T 912...
20
26.900
25.000
105.000
75.000
14.000
4.000
M12
16.000
31.000
29.000
4.000
56.000
2.000
3.000
12.000
3.000
法兰 DN.25-PN10 FF GB/T 912...
25
33.700
32.000
115.000
85.000
14.000
4.000
M12
16.000
38.000
36.000
4.000
65.000
2.000
3.000
15.000
3.000
法兰 DN.32-PN10 FF GB/T 912...
32
42.400
38.000
140.000
100.000
18.000
4.000
M16
18.000
47.000
42.000
5.000
76.000
2.600
3.500
15.000
4.000
法兰 DN.40-PN10 FF GB/T 912...
40
18.300
45.000
150.000
110.000
18.000
4.000
M16
18.000
53.000
50.000
5.000
84.000
2.600
3.500
17.000
4.000
法兰 DN.50-PN10 FF GB/T 912...
50
60.300
57.000
165.000
125.000
18.000
4.000
M16
20.000
65.000
62.000
5.000
99.000
2.600
3.500
23.000
4.000
法兰 DN.65-PN10 FF GB/T 912...
65
76.100
76.000
185.000
145.000
18.000
4.000
M16
20.000
81.000
81.000
6.000
118.000
2.600
3.500
23.000
5.000
法兰 DN.80-PN10 FF GB/T 912...
80
88.900
89.000
200.000
160.000
18.000
8.000
M16
20.000
94.000
94.000
6.000
132.000
3.200
4.000
23.000
5.000
法兰 DN.100-PN10 FF GB/T 91...
100
114.300
108.000
220.000
180.000
18.000
8.000
M16
22.000
120.000
114.000
6.000
156.000
3.200
4.000
28.000
5.000
法兰 DN.125-PN10 FF GB/T 91...
125
139.700
133.000
250.000
210.000
18.000
8.000
M16
22.000
145.000
139.000
6.000
184.000
3.200
4.000
30.000
5.000
法兰 DN.150-PN10 FF GB/T 91...
150
168.300
159.000
285.000
240.000
22.000
8.000
M20
24.000
174.000
165.000
6.000
211.000
3.200
4.000
30.000
5.000
法兰 DN.200-PN10 FF GB/T 91...
200
219.100
219.000
340.000
295.000
22.000
8.000
M20
24.000
226.000
226.000
6.000
266.000
3.200
4.000
30.000
5.000
法兰 DN.250-PN10 FF GB/T 91...
250
273.000
273.000
395.000
350.000
22.000
12.000
M20
26.000
281.000
281.000
8.000
319.000
4.000
5.000
30.000
5.000
法兰 DN.300-PN10 FF GB/T 91...
300
323.900
325.000
445.000
400.000
22.000
12.000
M20
28.000
333.000
333.000
8.000
370.000
4.000
5.000
35.000
5.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T9122-2000 PN16 - 翻边环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
9881K - Hawle Butterfly valve double eccentric
HAWLE
23.02.2024
GB/T9122-2000 PN16 - 翻边环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN10 RF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN10 RF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
9.71 - PP STEEL FLANGE
VDL
23.02.2023
HIWIN - HGW Series - Way Covers for Linear Rails
Centryco
01.10.2008
Typ 1.2-701 - Short stub with lapped flange DIN 2673 / EN 1092-1 Typ 34+04 ...
Springmann
02.09.2013
Loose Flange, Aluminium acc. to EN 573, EN AC-AlSi12(Cu)K/S, DIN Typ B, sim...
Huelsen
10.02.2021
GB/T 9118.1-2000 PN20 RF - 突面平焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN10 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN10 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求