GB/T9118.2-2000 PN420 RJ - Loose hubbed steel pipe flanges with welding neck collar with ring-joint face
Chinese Manufacturers
SHENGTIAN
gb9118.2-2000
pn42.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9118.2-2000/pn42.0mpa/gb9118.2-2000pn42.0mpa.prj},{NB=Flanges DN65-PN420 RJ GB/T9118.2-2000},{IDNR=},{DN=65},{A=73.000},{DD=265.000},{K=197.000},{L=32.500},{N=8.000},{M=M30},{GN=R28},{J=149.000},{P=111.120},{E=9.520},{F=13.490},{R1=0.800},{C=57.500},{H=79.000},{NN=114.000},{B=75.500},{R=8.000},{R2=8.000},{L1=350.000},{L2=200.000},{S=3},{PPATH=gb9118.2-2000pn42.0mparj.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of stee
[mm]
DD
outer dia. of flanges;
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
[mm]
GN
slot number
[mm]
J
hermetic face; min
[mm]
P
hermetic face
[mm]
E
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
R1
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
Dia. of flanges
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
R2
[mm]
L1
I
[mm]
L2
II
[mm]
S
approximation; distance of two flanges
[mm]
Flanges DN15-PN420 RJ GB/...
15
21.300
135.000
89.000
22.000
4.000
M20
R13
65.000
42.880
6.350
8.740
0.800
30.500
40.000
43.000
23.000
3.000
3.000
200.000
90.000
4
Flanges DN20-PN420 RJ GB/...
20
26.900
140.000
95.000
22.000
4.000
M20
R16
73.000
50.800
6.350
8.740
0.800
32.000
43.000
51.000
28.000
3.000
3.000
200.000
90.000
4
Flanges DN25-PN420 RJ GB/...
25
33.700
160.000
108.000
26.000
4.000
M24
R18
82.500
60.320
6.350
8.740
0.800
35.000
48.000
57.000
35.000
3.000
3.000
200.000
90.000
4
Flanges DN32-PN420 RJ GB/...
32
42.100
185.000
130.000
29.500
4.000
M27
R21
102.000
72.240
7.920
11.910
0.800
38.500
52.000
73.000
43.500
5.000
5.000
250.000
125.000
3
Flanges DN40-PN420 RJ GB/...
40
48.300
205.000
146.000
32.500
4.000
M30
R23
114.000
82.550
7.920
11.910
0.800
44.500
60.000
79.000
50.000
6.000
6.000
300.000
150.000
3
Flanges DN50-PN420 RJ GB/...
50
60.300
235.000
171.500
29.500
8.000
M27
R26
133.000
101.600
7.920
11.910
0.800
51.000
70.000
95.000
62.500
8.000
8.000
300.000
150.000
3
Flanges DN65-PN420 RJ GB/...
65
73.000
265.000
197.000
32.500
8.000
M30
R28
149.000
111.120
9.520
13.490
0.800
57.500
79.000
114.000
75.500
8.000
8.000
350.000
200.000
3
Flanges DN80-PN420 RJ GB/...
80
88.900
305.000
228.500
35.500
8.000
M33
R32
168.000
127.000
9.520
13.490
1.500
67.000
92.000
133.000
91.500
10.000
10.000
400.000
200.000
3
Flanges DN100-PN420 RJ GB...
100
114.300
355.000
273.000
42.000
8.000
M39
R38
203.000
157.180
11.130
16.660
1.500
76.500
108.000
165.000
117.000
11.000
11.000
450.000
250.000
4
Flanges DN125-PN420 RJ GB...
125
141.300
420.000
324.000
48.000
8.000
M45
R42
241.000
190.500
12.700
19.840
1.500
92.500
130.000
203.000
144.500
11.000
11.000
450.000
300.000
4
Flanges DN150-PN420 RJ GB...
150
168.300
485.000
368.500
55.000
8.000
M52
R47
279.000
228.600
12.700
19.840
1.500
108.000
152.000
235.000
171.500
13.000
13.000
450.000
350.000
4
Flanges DN200-PN420 RJ GB...
200
219.100
550.000
438.000
55.000
12.000
M52
R51
340.000
279.400
14.270
23.010
1.500
127.000
178.000
305.000
222.000
13.000
13.000
500.000
400.000
5
Flanges DN250-PN420 RJ GB...
250
273.000
675.000
539.500
68.000
12.000
M64
R55
425.000
342.900
17.480
30.180
2.400
165.500
229.000
375.000
277.500
13.000
13.000
550.000
450.000
6
Flanges DN300-PN420 RJ GB...
300
323.900
760.000
619.000
74.000
12.000
M70
R60
495.000
406.400
17.480
33.320
2.400
184.500
254.000
441.000
328.000
13.000
13.000
650.000
550.000
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CL1TR
TAIYO
14.06.2023
GB/T 9114-2000 PN150 RF - Hubbed screwed steel pipe flanges with raised fac...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN16 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face o...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN20 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face o...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
I.2COL1040 - Welding neck flanges 11B TYPE NP 10/40 Stainless steel 304L or...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청