피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T9113.2-2000 M - Integral steel pipe flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.2-2000
pn6.3mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.2-2000/pn6.3mpa/gb9113.2-2000pn6.3mpamale.prj},{NB=GB/T9113.2-2000 65PN6.3MPa(M)},{IDNR=},{DN=65},{DD=205},{K=160},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=118},{X=109},{Y=110},{F1=4.0},{F2=3.0},{C=26},{NN=105},{R=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
thick of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
GB/T9113.2-2000 10PN6.3MP...
10
100
70
14
4
M12
41
34
35
4.0
3.0
20
40
4
GB/T9113.2-2000 15PN6.3MP...
15
105
75
14
4
M12
46
39
40
4.0
3.0
20
45
4
GB/T9113.2-2000 20PN6.3MP...
20
130
90
18
4
M16
56
50
51
4.0
3.0
20
50
4
GB/T9113.2-2000 25PN6.3MP...
25
140
100
18
4
M16
65
57
58
4.0
3.0
24
61
4
GB/T9113.2-2000 32PN6.3MP...
32
155
110
22
4
M20
76
65
66
4.0
3.0
24
68
4
GB/T9113.2-2000 40PN6.3MP...
40
170
125
22
4
M20
84
75
76
4.0
3.0
26
82
4
GB/T9113.2-2000 50PN6.3MP...
50
180
135
22
4
M20
99
87
88
4.0
3.0
26
90
5
GB/T9113.2-2000 65PN6.3MP...
65
205
160
22
8
M20
118
109
110
4.0
3.0
26
105
5
GB/T9113.2-2000 80PN6.3MP...
80
215
170
22
8
M20
132
120
121
4.0
3.0
28
122
5
GB/T9113.2-2000 100PN6.3M...
100
250
200
26
8
M24
156
149
150
4.5
3.5
30
146
5
GB/T9113.2-2000 125PN6.3M...
125
295
240
30
8
M27
184
175
176
4.5
3.5
34
177
6
GB/T9113.2-2000 150PN6.3M...
150
345
280
33
8
M30
211
203
204
4.5
3.5
36
204
6
GB/T9113.2-2000 200PN6.3M...
200
415
345
36
12
M33
284
259
260
4.5
3.5
42
264
8
GB/T9113.2-2000 250PN6.3M...
250
470
400
36
12
M33
345
312
313
4.5
3.5
46
320
8
GB/T9113.2-2000 300PN6.3M...
300
530
460
36
16
M33
409
363
364
4.5
3.5
52
378
10
GB/T9113.2-2000 350PN6.3M...
350
600
525
39
16
M36
465
421
422
5.0
4.0
56
434
10
GB/T9113.2-2000 400PN6.3M...
400
670
585
42
16
M39
535
473
474
5.0
4.0
60
490
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청