GB/T 9113.3-2000 PN150 T - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.3-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.3-2000/pn15.0mpa/gb9113.3-2000pn15.0mpatongue.prj},{NB=GB/T9113.3-2000 100PN15.0MPa(T)},{IDNR=},{DN=100},{DD=290},{K=235.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{Z=130.5},{W=132.0},{F1=7},{F2=5},{C=44.5},{NN=159}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
GB/T9113.3-2000 15PN15.0M...
15
120
82.5
22.0
4
M20
46.0
35.0
36.5
24.0
25.5
7
5
22.5
38
GB/T9113.3-2000 20PN15.0M...
20
130
89.0
22.0
4
M20
54.0
43.0
44.5
32.0
33.5
7
5
25.5
44
GB/T9113.3-2000 25PN15.0M...
25
150
101.5
26.0
4
M24
62.0
51.0
52.5
36.5
38.0
7
5
29.0
52
GB/T9113.3-2000 32PN15.0M...
32
160
111.0
26.0
4
M24
73.0
63.5
65.0
46.0
47.5
7
5
29.0
64
GB/T9113.3-2000 40PN15.0M...
40
180
124.0
29.5
4
M27
84.0
73.0
74.5
52.5
54.0
7
5
32.0
70
GB/T9113.3-2000 50PN15.0M...
50
215
165.0
26.0
8
M24
103.0
92.0
93.5
71.5
73.0
7
5
38.5
105
GB/T9113.3-2000 65PN15.0M...
65
245
190.5
29.5
8
M27
116.0
105.0
106.5
84.0
85.5
7
5
41.5
124
GB/T9113.3-2000 80PN15.0M...
80
240
190.5
26.0
8
M24
138.0
127.0
128.5
106.5
108.0
7
5
38.5
127
GB/T9113.3-2000 100PN15.0...
100
290
235.0
32.5
8
M30
168.0
157.5
159.0
130.5
132.0
7
5
44.5
159
GB/T9113.3-2000 125PN15.0...
125
350
279.5
35.5
8
M33
197.0
186.0
187.5
159.0
160.5
7
5
51.0
190
GB/T9113.3-2000 150PN15.0...
150
380
317.5
32.5
12
M30
227.0
216.0
217.5
189.0
190.5
7
5
56.0
235
GB/T9113.3-2000 200PN15.0...
200
470
393.5
39.0
12
M36
281.0
270.0
271.5
236.5
238.0
7
5
63.5
298
GB/T9113.3-2000 250PN15.0...
250
545
470.0
39.0
16
M36
335.0
324.0
325.5
284.5
286.0
7
5
70.0
368
GB/T9113.3-2000 300PN15.0...
300
610
533.5
39.0
20
M36
392.0
381.0
382.5
341.5
343.0
7
5
79.5
419
GB/T9113.3-2000 350PN15.0...
350
640
559.0
42.0
20
M39
424.0
413.0
414.5
373.0
374.5
7
5
86.0
451
GB/T9113.3-2000 400PN15.0...
400
705
616.0
45.0
20
M42
481.0
470.0
471.5
424.0
425.5
7
5
89.0
508
GB/T9113.3-2000 450PN15.0...
450
785
686.0
51.0
20
M48
544.0
533.5
535.0
487.5
489.0
7
5
102.0
565
GB/T9113.3-2000 500PN15.0...
500
855
749.5
55.0
20
M52
595.0
584.5
586.0
532.0
533.5
7
5
108.0
672
GB/T9113.3-2000 600PN15.0...
600
1040
901.5
68.0
20
M64
703.5
692.5
694.0
640.0
641.5
7
5
140.0
749
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9113.3-2000 PN150 TG - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求