피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9113.2-2000 PN50 F - Integral steel pipe flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.2-2000
pn5.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.2-2000/pn5.0mpa/gb9113.2-2000pn5.0mpafemale.prj},{NB=GB/T9113.2-2000 100PN5.0MPa(F)},{IDNR=},{DN=100},{DD=255},{K=200.0},{L=22.0},{N=8},{M=M20},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{F1=7},{F2=5},{C=32.0},{NN=146},{R=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
thick of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
GB/T9113.2-2000 15PN5.0MP...
15
95
66.5
16.0
4
M14
46.0
35.0
36.5
7
5
14.5
38
0
GB/T9113.2-2000 20PN5.0MP...
20
120
82.5
18.0
4
M16
54.0
43.0
44.5
7
5
16.0
48
0
GB/T9113.2-2000 25PN5.0MP...
25
125
89.0
18.0
4
M16
62.0
51.0
52.5
7
5
17.5
54
0
GB/T9113.2-2000 32PN5.0MP...
32
135
98.5
18.0
4
M16
73.0
63.5
65.0
7
5
19.5
64
0
GB/T9113.2-2000 40PN5.0MP...
40
155
114.5
22.0
4
M20
84.0
73.0
74.5
7
5
21.0
70
0
GB/T9113.2-2000 50PN5.0MP...
50
165
127.0
18.0
8
M16
103.0
92.0
93.5
7
5
22.5
84
0
GB/T9113.2-2000 65PN5.0MP...
65
190
149.0
22.0
8
M20
116.0
105.0
106.5
7
5
25.5
100
0
GB/T9113.2-2000 80PN5.0MP...
80
210
168.5
22.0
8
M20
138.0
127.0
128.5
7
5
29.0
118
0
GB/T9113.2-2000 100PN5.0M...
100
255
200.0
22.0
8
M20
168.0
157.5
159.0
7
5
32.0
146
0
GB/T9113.2-2000 125PN5.0M...
125
280
235.0
22.0
8
M20
197.0
186.0
187.5
7
5
35.0
178
0
GB/T9113.2-2000 150PN5.0M...
150
320
270.0
22.0
12
M20
227.0
216.0
217.5
7
5
37.0
206
0
GB/T9113.2-2000 200PN5.0M...
200
380
330.0
26.0
12
M24
281.0
270.0
271.5
7
5
41.5
260
0
GB/T9113.2-2000 250PN5.0M...
250
445
387.5
29.5
16
M27
335.0
324.0
325.5
7
5
48.0
321
0
GB/T9113.2-2000 300PN5.0M...
300
520
451.0
32.5
16
M30
392.0
381.0
382.5
7
5
51.0
375
10
GB/T9113.2-2000 350PN5.0M...
350
585
514.5
32.5
20
M30
424.0
413.0
414.5
7
5
54.0
426
10
GB/T9113.2-2000 400PN5.0M...
400
650
571.5
35.5
20
M33
481.0
470.0
471.5
7
5
57.5
483
10
GB/T9113.2-2000 450PN5.0M...
450
710
628.5
35.5
24
M33
544.0
533.5
535.0
7
5
60.5
533
10
GB/T9113.2-2000 500PN5.0M...
500
775
686.0
35.5
24
M33
595.0
584.5
586.0
7
5
63.5
587
10
GB/T9113.2-2000 600PN5.0M...
600
915
813.0
42.0
24
M39
703.5
692.5
694.0
7
5
70.0
702
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청