GB/T 9113.2-2000 PN260 MF - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.2-2000
pn26.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.2-2000/pn26.0mpa/gb9113.2-2000pn26.0mpamf.prj},{NB=GB/T9113.2-2000 100PN26.0MPa(MF)},{IDNR=},{DN=100},{DD=310},{K=241.5},{L=35.5},{N=8},{M=M33},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{F1=7},{F2=5},{C=54.0},{NN=162},{PPATH=gb9113.2-2000pn26.0mf.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
GB/T9113.2-2000 15PN26.0M...
15
120
82.5
22.0
4
M20
46.0
35.0
36.5
7
5
22.5
38
GB/T9113.2-2000 20PN26.0M...
20
130
89.0
22.0
4
M20
54.0
43.0
44.5
7
5
25.5
44
GB/T9113.2-2000 25PN26.0M...
25
150
101.5
26.0
4
M24
62.0
51.0
52.5
7
5
29.0
52
GB/T9113.2-2000 32PN26.0M...
32
160
111.0
26.0
4
M24
73.0
63.5
65.0
7
5
29.0
64
GB/T9113.2-2000 40PN26.0M...
40
180
124.0
29.5
4
M27
84.0
73.0
74.5
7
5
32.0
70
GB/T9113.2-2000 50PN26.0M...
50
215
165.0
26.0
8
M24
103.0
92.0
93.5
7
5
38.5
105
GB/T9113.2-2000 65PN26.0M...
65
245
190.5
29.5
8
M27
116.0
105.0
106.5
7
5
41.5
124
GB/T9113.2-2000 80PN26.0M...
80
265
203.0
32.5
8
M30
138.0
127.0
128.5
7
5
48.0
133
GB/T9113.2-2000 100PN26.0...
100
310
241.5
35.5
8
M33
168.0
157.5
159.0
7
5
54.0
162
GB/T9113.2-2000 125PN26.0...
125
375
292.0
42.0
8
M39
197.0
186.0
187.5
7
5
73.5
197
GB/T9113.2-2000 150PN26.0...
150
395
317.5
39.0
12
M36
227.0
216.0
217.5
7
5
83.0
229
GB/T9113.2-2000 200PN26.0...
200
485
393.5
45.0
12
M42
281.0
270.0
271.5
7
5
92.0
292
GB/T9113.2-2000 250PN26.0...
250
585
482.5
51.0
12
M48
335.0
324.0
325.5
7
5
108.0
368
GB/T9113.2-2000 300PN26.0...
300
675
571.5
55.0
16
M52
392.0
381.0
382.5
7
5
124.0
451
GB/T9113.2-2000 350PN26.0...
350
750
635.0
60.0
16
M56
424.0
413.0
414.5
7
5
133.5
495
GB/T9113.2-2000 400PN26.0...
400
825
705.0
68.0
16
M64
481.0
470.0
471.5
7
5
146.5
552
GB/T9113.2-2000 450PN26.0...
450
915
774.5
74.0
16
M70
544.0
533.5
535.0
7
5
162.0
597
GB/T9113.2-2000 500PN26.0...
500
985
832.0
80.0
16
M76
595.0
584.5
586.0
7
5
178.0
641
GB/T9113.2-2000 600PN26.0...
600
1170
990.5
94.0
16
M90
703.5
692.5
694.0
7
5
203.5
762
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求