피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Gate Valve Type P - JIS10K, Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Gate Valves
Gate Valve Type P
JIS
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/gate_valves/gv_type_p/jis/gv_jis_asmtab.prj},{NB=VCGMJIEF1100},{CNSORDERNO=VCGMJIEF1100},{BODY=JIS},{NDMM=100},{NDINCH=4},{MD=100},{D=210},{C=175.0},{MN=8},{MH=19},{L=230},{MT=27},{D2=195},{H=370},{H1=89},{H2=207},{H3=163},{A=195},{BNS=M10},{BNN=8},{PPATH=../../../jis/gate_valve/gv_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal size
[mm]
NDINCH
Nominal size
[인치]
MD
d
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
MN
n
[mm]
MH
h
[mm]
L
[mm]
MT
t
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
A
[mm]
BNS
Bolt & Nut Size
ⁿ/ₐ
BNN
Bolt & Nut No.
ⁿ/ₐ
VCGMJIEF1040
VCGMJIEF1040
40
11/2
40
140
105.0
4
19
165
22
120
239
50
107
132
120
M8
4
VCGMJIEF1050
VCGMJIEF1050
50
2
50
155
120.0
4
19
180
23
130
270
58
134
136
130
M8
6
VCGMJIEF1065
VCGMJIEF1065
65
21/2
65
175
140.0
4
19
190
24
155
302
68
152
150
155
M8
8
VCGMJIEF1080
VCGMJIEF1080
80
3
75
185
150.0
8
19
200
25
170
325
77
170
155
170
M10
8
VCGMJIEF1100
VCGMJIEF1100
100
4
100
210
175.0
8
19
230
27
195
370
89
207
163
195
M10
8
VCGMJIEF1125
VCGMJIEF1125
125
5
125
250
210.0
8
23
260
27
235
407
89
227
180
235
M12
8
VCGMJIEF1150
VCGMJIEF1150
150
6
150
280
240.0
8
23
270
28
270
445
102
263
182
270
M12
10
VCGMJIEF1200
VCGMJIEF1200
200
8
196
330
290.0
10
23
290
28
310
577
143
240
337
310
M12
12
VCGMJIEF1250
VCGMJIEF1250
250
10
247
400
355.0
12
25
380
30
360
690
175
270
420
360
M16
12
VCGMJIEF1300
VCGMJIEF1300
300
12
298
445
400.0
14
25
400
31
410
800
195
320
480
410
M16
16
VCGMJIEF1350
VCGMJIEF1350
350
14
348
490
445.0
12
25
430
32
440
910
230
310
600
455
M16
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청