GAADBO - 带固定垫片型-暗式拉手
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
47-拉手
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9881/lashou_2184-2.prj},{NB=GAADBO118},{CODE=GAADBO},{TYPE=Type with fixed gasket},{CLA=square},{MAT=PVC},{SUR=transparent},{A=118},{A1=90},{D=58},{D1=25.5},{C=0},{G=0},{H=21.5},{M=4},{T=4},{P=104},{BB=95},{AA=48},{AA1=11},{AP=1},{WEI=0.04},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1520411650528.html},{APX=[1:11/1]}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CLA
扣手形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
P
[mm]
BB
b
[mm]
AA
a
[mm]
AA1
a1
[mm]
WEI
参考重量
[kg]
GAADBO118
GAADBO
带固定垫片的类型
方形
PVC
透明
118
90
58
25.5
0
0
21.5
4
4
104
95
48
11
0.04
GAADBO130
GAADBO
带固定垫片的类型
方形
PVC
透明
130
92
86
43.5
0
0
28.0
5
5
110
99
71
12
0.10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求