피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
G Ø 16 - Extra heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES G
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/g/g_16.prj},{NB=G16-051(0)},{CODE=G16-051},{DH=16},{DD=8},{LO=51},{RG=52.3},{SX=0.0},{S1=8.7},{F1=455},{S2=10.2},{F2=533},{S3=11.5},{F3=600},{SN=12.8},{FN=669},{SB=17.7},{FB=926},{MAT=Cr-Si},{BXH=3.2 x 2.9},{H=2.900},{DE=15.2},{DE1=15.200},{B=3.200},{RG1=52.300},{DDNUM=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
G16-025
G16-025
16
8
25
118
0.000
25.000
4.3
507
5
590
5.6
664
6.3
743
8.5
3.2 x 2.9
G16-032
G16-032
16
8
32
89
0.000
32.000
5.4
481
6.4
570
7.2
641
8
712
11
3.2 x 2.9
G16-038
G16-038
16
8
38
72.1
0.000
38.000
6.5
469
7.6
548
8.6
616
9.5
685
13.2
3.2 x 2.9
G16-044
G16-044
16
8
44
60.9
0.000
44.000
7.5
457
8.8
536
9.9
603
11
670
14.7
3.2 x 2.9
G16-051
G16-051
16
8
51
52.3
0.000
51.000
8.7
455
10.2
533
11.5
600
12.8
669
17.7
3.2 x 2.9
G16-064
G16-064
16
8
64
41.2
0.000
64.000
10.9
449
12.8
527
14.4
593
16
659
21.9
3.2 x 2.9
G16-076
G16-076
16
8
76
34.1
0.000
76.000
12.9
440
15.2
518
17.1
583
19
648
27.8
3.2 x 2.9
G16-089
G16-089
16
8
89
29.5
0.000
89.000
15.1
445
17.8
525
20.0
591
22.3
658
31.2
3.2 x 2.9
G16-102
G16-102
16
8
102
25.6
0.000
102.000
17.3
443
20.4
522
23.0
588
25.5
653
37.9
3.2 x 2.9
G16-115
G16-115
16
8
115
22.4
0.000
115.000
19.6
439
23
515
25.9
580
28.8
645
44.5
3.2 x 2.9
G16-305
G16-305
16
8
305
8.4
0.000
305.000
51.9
436
61
512
68.6
576
76.3
641
113.5
3.2 x 2.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청