FXMAR, PFXMAR, SFXMAR - Cantilever Shafts - Heavy Load, Retaining Ring Groove -Hexagon Socket Type
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxmar_asmtab.prj},{NB=FXMAR12-5-F14-T2},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=12},{D=12},{Y=5},{F=14},{T=2},{M=M8},{M1=8},{MDEPT=25},{MPITCH=1.25},{V=15},{H=24},{W=21},{DD=11.5},{MM=1.15},{NN=4},{ALT1=},{ALT2=},{RRING=12},{PPATH=fxmar/fxmar_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
Dg6
[mm]
M
M Coarse
ⁿ/ₐ
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
DD
d Reference Dimension
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
B1
[mm]
LL1
l1
[mm]
FXMAR6-4-F5-T1
FXMAR6-4-F5-T1
FXMAR
6
6
M3
8
14
12
5.0
0.70
2
3
3.0
FXMAR8-4-F7-T1
FXMAR8-4-F7-T1
FXMAR
8
8
M4
10
17
14
7.0
0.90
3
4
4.0
FXMAR10-5-F11-T2
FXMAR10-5-F11-T2
FXMAR
10
10
M6
13
21
18
9.6
1.15
3
5
5.0
FXMAR12-5-F14-T2
FXMAR12-5-F14-T2
FXMAR
12
12
M8
15
24
21
11.5
1.15
4
6
5.5
FXMAR15-5-F15-T2
FXMAR15-5-F15-T2
FXMAR
15
15
M8
18
28
25
14.3
1.15
4
8
6.0
FXMAR17-5-F19-T2
FXMAR17-5-F19-T2
FXMAR
17
17
M8
20
32
28
16.2
1.15
4
10
8.0
FXMAR20-5-F18-T2
FXMAR20-5-F18-T2
FXMAR
20
20
M8
24
36
32
19.0
1.35
5
10
8.0
FXMAR25-5-F18-T2
FXMAR25-5-F18-T2
FXMAR
25
25
M8
29
43
38
23.9
1.35
5
10
8.0
FXMAR30-5-F18-T2
FXMAR30-5-F18-T2
FXMAR
30
30
M8
34
50
44
28.6
1.65
5
10
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청