FX - Universal Permanent lifting magnet
Flaig Magnetsysteme
Lifting Magnets
Permanent lifting magnets
Powered by
CAD모델 선택
{flaig_te/lifting_magnets/fx_permanent_lifting_magnet/fx_asmtab.prj},{NB=1101 0800(-451)},{MODELL=FX-800},{ARTNR=1101 0800},{TF=800},{TR=Ø80-400mm 400kg},{MT=20},{ROT=-45},{OSE=1},{L=348},{B=112},{H=94},{H1=189},{R=230},{XY=50/62},{XX=50},{YY=62},{OSETHREAD=M8},{L1=64},{L2=64},{TRS=Traglasttabelle},{TRPDF=PDF},{GEW=23.6},{PPATH=parts/fx_300_asmtpl.prj},{CTN=85051100},{MNTINTV=1},{STDDTIME=5},{VIDEO=Video},{PDF=Vertriebszeichnung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODELL
ⁿ/ₐ
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
TF
Max. Load capacity (Flat)
[kg]
TR
Max. Load capacity (Round)
[kg]
MT
Max. Load capacity from
[mm]
L
Dimension L
[mm]
B
Dimension B
[mm]
H
Dimension H
[mm]
H1
Dimension H1
[mm]
R
Dimension R
[mm]
XY
Dimension X/Y
[mm]
OSETHREAD
Lifting eye Thread
ⁿ/ₐ
L1
Hole spacing
[mm]
L2
Hole spacing
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
1101 0150
FX-150
1101 0150
150
Ø50-200mm 75kg
8
161
64
60
124
139
30/42
M5
40
40
3.6
85051100
1101 0300
FX-300
1101 0300
300
Ø50-300mm 150kg
15
205
87
78
158
197
40/52
M6
52
52
8.4
85051100
1101 0600
FX-600
1101 0600
600
Ø80-400mm 300kg
20
288
112
94
189
228
50/62
M8
64
64
19
85051100
1101 0800
FX-800
1101 0800
800
Ø80-400mm 400kg
20
348
112
94
189
230
50/62
M8
64
64
23.6
85051100
1101 1000
FX-1000
1101 1000
1000
Ø100-450mm 500kg
25
361
152
120
240
261
60/77
M10
82
82
42
85051100
1101 1500
FX-1500
1101 1500
1500
Ø100-450mm 750kg
25
485
152
120
240
342
60/77
M10
82
82
61
85051100
1101 2000
FX-2000
1101 2000
2000
Ø120-600mm 1000kg
50
472
228
169
313
409
68/88
M12
114
100
115
85051100
1101 3000
FX-3000
1101 3000
3000
Ø120-600mm 1500kg
50
648
228
169
313
534
68/88
M12
114
100
166
85051100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청