FSZ - Flanged Connector Clamps, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
FSZ
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/fsz/fsz.prj},{NB=Flansch-Klemmverbinder FSZ-B30-56-1-2},{PARTNUMBER=FSZ-B30-56-1-2},{D1=B30},{D1X=30},{K=56},{D2=8.5},{D3=M10},{NDM=10.000},{L1=83},{L2=56},{M=42},{T=10},{X1=78},{Y1=108},{Y2=82},{Z=M10-35},{L3=-},{OFVIS=schwarz},{VERS=2},{WEIGHT=0.5110},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
K
Clamping length
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
X1
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Z
Screw location
ⁿ/ₐ
L3
Clamping lever
[mm]
OFVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Flanged connector clamp F...
FSZ-B20-40-1-2
B20
40
6.5
62
40
30
7
52
70
53
M8-25
-
black
0.1940
76090000
YES
Flanged connector clamp F...
FSZ-B20-40-1-8
B20
40
6.5
62
40
30
7
52
70
53
M8-25
-
blank
0.1940
76090000
YES
Flanged connector clamp F...
FSZ-B25-40-1-2
B25
40
6.5
62
40
30
7
52
70
53
M8-25
63 | 78
black
0.1790
76090000
YES
Flanged connector clamp F...
FSZ-B25-40-1-8
B25
40
6.5
62
40
30
7
52
70
53
M8-25
63 | 78
blank
0.1790
76090000
YES
Flanged connector clamp F...
FSZ-B30-40-1-2
B30
40
6.5
62
40
30
7
52
70
53
M8-25
63 | 78
black
0.1590
76090000
YES
Flanged connector clamp F...
FSZ-B30-40-1-8
B30
40
6.5
62
40
30
7
52
70
53
M8-25
63 | 78
blank
0.1590
76090000
YES
Flanged connector clamp F...
FSZ-B30-56-1-2
B30
56
8.5
83
56
42
10
78
108
82
M10-35
-
black
0.5110
76090000
YES
Flanged connector clamp F...
FSZ-B30-56-1-8
B30
56
8.5
83
56
42
10
78
108
82
M10-35
-
blank
0.5110
76090000
YES
Flanged connector clamp F...
FSZ-B32-56-1-2
B32
56
8.5
83
56
42
10
78
108
82
M10-35
-
black
0.4760
76090000
YES
Flanged connector clamp F...
FSZ-B32-56-1-8
B32
56
8.5
83
56
42
10
78
108
82
M10-35
-
blank
0.4760
76090000
YES
Flanged connector clamp F...
FSZ-B35-56-1-2
B35
56
8.5
83
56
42
10
78
108
82
M10-35
92
black
0.4800
76090000
YES
Flanged connector clamp F...
FSZ-B35-56-1-8
B35
56
8.5
83
56
42
10
78
108
82
M10-35
92
blank
0.4800
76090000
YES
Flanged connector clamp F...
FSZ-B40-56-1-2
B40
56
8.5
83
56
42
10
78
108
82
M10-35
78 | 92
black
0.4380
76090000
YES
Flanged connector clamp F...
FSZ-B40-56-1-8
B40
56
8.5
83
56
42
10
78
108
82
M10-35
78 | 92
blank
0.4380
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청