您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FSUN-3/4 - 扇形喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
扁平噴嘴
标准扇形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/fsun_3_4.prj},{NB=FSUN20-45GE4P},{TYP=FSUN-20},{DF05=6.3},{DF1=8.9},{DF2=12.7},{DF3=15.5},{DF5=20.0},{DF10=28.3},{A=4.5},{SWINKEL=45},{AG=3/4},{MATVIS=1.4571 Edelstahl / Stainless Steel}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
DF05
0.5bar时的流量
[l/min]
DF1
1bar时的流量
[l/min]
DF2
2bar时的流量
[l/min]
DF3
3bar时的流量
[l/min]
DF5
5bar时的流量
[l/min]
DF10
10bar时的流量
[l/min]
A
Equiv. Orifice Diameter
[mm]
SWINKEL
5 bar 时的喷雾角度
[°]
EQ
Max. Free Passage
[mm]
MATVIS
物料
ⁿ/ₐ
FSUN10-20GE4E
FSUN10-20GE4E
3.2
4.5
6.3
7.8
10.0
14.1
3.0
20
2.5
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUN10-30GE4E
FSUN10-30GE4E
3.2
4.5
6.3
7.8
10.0
14.1
3.0
30
-
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUN10-45GE4E
FSUN10-45GE4E
3.2
4.5
6.3
7.8
10.0
14.1
3.0
45
2.4
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUN10-60GE4E
FSUN10-60GE4E
3.2
4.5
6.3
7.8
10.0
14.1
3.0
60
2.1
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUN10-75GE4E
FSUN10-75GE4E
3.2
4.5
6.3
7.8
10.0
14.1
3.0
75
1.8
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUN10-90GE4E
FSUN10-90GE4E
3.2
4.5
6.3
7.8
10.0
14.1
3.0
90
1.7
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUN10-120GE4E
FSUN10-120GE4E
3.2
4.5
6.3
7.8
10.0
14.1
3.0
120
1.6
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUN10-20GE4P
FSUN10-20GE4P
3.2
4.5
6.3
7.8
10.0
14.1
3.0
20
2.5
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FSUN10-30GE4P
FSUN10-30GE4P
3.2
4.5
6.3
7.8
10.0
14.1
3.0
30
-
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FSUN10-45GE4P
FSUN10-45GE4P
3.2
4.5
6.3
7.8
10.0
14.1
3.0
45
2.4
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FSUN10-60GE4P
FSUN10-60GE4P
3.2
4.5
6.3
7.8
10.0
14.1
3.0
60
2.1
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FSUN10-75GE4P
FSUN10-75GE4P
3.2
4.5
6.3
7.8
10.0
14.1
3.0
75
1.8
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FSUN10-90GE4P
FSUN10-90GE4P
3.2
4.5
6.3
7.8
10.0
14.1
3.0
90
1.7
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FSUN10-120GE4P
FSUN10-120GE4P
3.2
4.5
6.3
7.8
10.0
14.1
3.0
120
1.6
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FSUN10-20GE2A
FSUN10-20GE2A
3.2
4.5
6.3
7.8
10.0
14.1
3.0
20
2.5
Messing / Brass
FSUN10-30GE2A
FSUN10-30GE2A
3.2
4.5
6.3
7.8
10.0
14.1
3.0
30
-
Messing / Brass
FSUN10-45GE2A
FSUN10-45GE2A
3.2
4.5
6.3
7.8
10.0
14.1
3.0
45
2.4
Messing / Brass
FSUN10-60GE2A
FSUN10-60GE2A
3.2
4.5
6.3
7.8
10.0
14.1
3.0
60
2.1
Messing / Brass
FSUN10-75GE2A
FSUN10-75GE2A
3.2
4.5
6.3
7.8
10.0
14.1
3.0
75
1.8
Messing / Brass
FSUN10-90GE2A
FSUN10-90GE2A
3.2
4.5
6.3
7.8
10.0
14.1
3.0
90
1.7
Messing / Brass
FSUN10-120GE2A
FSUN10-120GE2A
3.2
4.5
6.3
7.8
10.0
14.1
3.0
120
1.6
Messing / Brass
FSUN100-20GE4E
FSUN100-20GE4E
31.6
44.7
63.2
77.5
100.0
141.4
10.0
20
8.3
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUN100-30GE4E
FSUN100-30GE4E
31.6
44.7
63.2
77.5
100.0
141.4
10.0
30
8.2
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUN100-45GE4E
FSUN100-45GE4E
31.6
44.7
63.2
77.5
100.0
141.4
10.0
45
7.4
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUN100-60GE4E
FSUN100-60GE4E
31.6
44.7
63.2
77.5
100.0
141.4
10.0
60
7.4
1.4305 Edelstahl / Stainl...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FS1 - 扇形喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
H - 均匀扇形喷嘴,自对准0°
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
BETE, ABETE,BETEL,ABETEL - Height Adjusting Blocks for Linear Guide Free Si...
Misumi
03.09.2021
气动液压-公制 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
UniJet® TPU - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
VeeJet® U - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
UniJet® TPU Metric - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FSUN-3/8 - 扇形喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FloodJet® K - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
VeeJet® H-VV - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
LPZ - Air nozzle
Festo
24.08.2023
BAFA - Precision Bushings-Flange Type
上隆SAMLO
25.03.2023
C-JBHM - Economical Bushings for Locating Pins - Rough Positioning, Flanged
Misumi
29.05.2023
SGPCS, SUTCS - Steel Pipe Fittings - Thread Straight Joint - Cross
Misumi
01.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求