您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FSUN-3/8 - 扇形喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
扁平噴嘴
标准扇形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/fsun_3_8.prj},{NB=FSUN20-120GC8F},{TYP=FSUN-20},{DF05=6.3},{DF1=8.9},{DF2=12.7},{DF3=15.5},{DF5=20.0},{DF10=28.3},{A=4.5},{SWINKEL=120},{AG=3/8},{MATVIS=Polyvinylidene Fluoride}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
DF05
0.5bar时的流量
[l/min]
DF1
1bar时的流量
[l/min]
DF2
2bar时的流量
[l/min]
DF3
3bar时的流量
[l/min]
DF5
5bar时的流量
[l/min]
DF10
10bar时的流量
[l/min]
A
Equiv. Orifice Diameter
[mm]
SWINKEL
5 bar 时的喷雾角度
[°]
EQ
Max. Free Passage
[mm]
MATVIS
物料
ⁿ/ₐ
FSUN0.6-20GC4E
FSUN0.6-20GC4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
20
0.6
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUN0.6-30GC4E
FSUN0.6-30GC4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
30
0.6
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUN0.6-45GC4E
FSUN0.6-45GC4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
45
0.5
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUN0.6-60GC4E
FSUN0.6-60GC4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
60
0.4
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUN0.6-75GC4E
FSUN0.6-75GC4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
75
0.5
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUN0.6-90GC4E
FSUN0.6-90GC4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
90
0.4
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUN0.6-120GC4E
FSUN0.6-120GC4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
120
0.3
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FSUN0.6-20GC4P
FSUN0.6-20GC4P
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
20
0.6
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FSUN0.6-30GC4P
FSUN0.6-30GC4P
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
30
0.6
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FSUN0.6-45GC4P
FSUN0.6-45GC4P
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
45
0.5
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FSUN0.6-60GC4P
FSUN0.6-60GC4P
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
60
0.4
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FSUN0.6-75GC4P
FSUN0.6-75GC4P
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
75
0.5
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FSUN0.6-90GC4P
FSUN0.6-90GC4P
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
90
0.4
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FSUN0.6-120GC4P
FSUN0.6-120GC4P
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
120
0.3
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FSUN0.6-20GC2A
FSUN0.6-20GC2A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
20
0.6
Messing / Brass
FSUN0.6-30GC2A
FSUN0.6-30GC2A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
30
0.6
Messing / Brass
FSUN0.6-45GC2A
FSUN0.6-45GC2A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
45
0.5
Messing / Brass
FSUN0.6-60GC2A
FSUN0.6-60GC2A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
60
0.4
Messing / Brass
FSUN0.6-75GC2A
FSUN0.6-75GC2A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
75
0.5
Messing / Brass
FSUN0.6-90GC2A
FSUN0.6-90GC2A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
90
0.4
Messing / Brass
FSUN0.6-120GC2A
FSUN0.6-120GC2A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
120
0.3
Messing / Brass
FSUN0.6-20GC8F
FSUN0.6-20GC8F
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
20
0.6
Polyvinylidene Fluoride
FSUN0.6-30GC8F
FSUN0.6-30GC8F
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
30
0.6
Polyvinylidene Fluoride
FSUN0.6-45GC8F
FSUN0.6-45GC8F
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
45
0.5
Polyvinylidene Fluoride
FSUN0.6-60GC8F
FSUN0.6-60GC8F
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
60
0.4
Polyvinylidene Fluoride
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求