FSPAS-A4-HD-H - Spacer - Hygienic Design
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FSPAS - Spacer - Hygienic Design
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fspas/fspas_a4_hd_h.prj},{NB=FSPAS-34-20-A-A4-HD-H},{CN=FSPAS-34-20-A-A4-HD-H},{D=34},{H=20},{M2=M8},{M=-},{P=-},{SD1=30},{D1=34.8},{LF=-},{MASS=131},{NDM2=8},{NDM=0},{VER=1},{LFX=0},{PX=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Dimension D
[mm]
H
Dimension H
[mm]
M2
Thread
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
SD1
Dimension d1
[mm]
D1
Dimension D1
[mm]
LF
Dimension Lf
[mm]
FSPAS-22-10-A-A4-HD-H
FSPAS-22-10-A-A4-HD-H
22
10
M5
-
-
18
22.8
-
FSPAS-22-12-A-A4-HD-H
FSPAS-22-12-A-A4-HD-H
22
12
M5
-
-
18
22.8
-
FSPAS-22-16-A-A4-HD-H
FSPAS-22-16-A-A4-HD-H
22
16
M5
-
-
18
22.8
-
FSPAS-28-12-A-A4-HD-H
FSPAS-28-12-A-A4-HD-H
28
12
M6
-
-
24
28.8
-
FSPAS-28-16-A-A4-HD-H
FSPAS-28-16-A-A4-HD-H
28
16
M6
-
-
24
28.8
-
FSPAS-28-20-A-A4-HD-H
FSPAS-28-20-A-A4-HD-H
28
20
M6
-
-
24
28.8
-
FSPAS-34-12-A-A4-HD-H
FSPAS-34-12-A-A4-HD-H
34
12
M8
-
-
30
34.8
-
FSPAS-34-16-A-A4-HD-H
FSPAS-34-16-A-A4-HD-H
34
16
M8
-
-
30
34.8
-
FSPAS-34-20-A-A4-HD-H
FSPAS-34-20-A-A4-HD-H
34
20
M8
-
-
30
34.8
-
FSPAS-22-20-B-A4-HD-H
FSPAS-22-20-B-A4-HD-H
22
20
M5
M6
1
18
22.8
-
FSPAS-28-30-B-A4-HD-H
FSPAS-28-30-B-A4-HD-H
28
30
M6
M8
1,25
24
28.8
-
FSPAS-34-30-B-A4-HD-H
FSPAS-34-30-B-A4-HD-H
34
30
M8
M10
1,5
30
34.8
-
FSPAS-22-30-C-A4-HD-H
FSPAS-22-30-C-A4-HD-H
22
30
M5
M6
1
18
22.8
12
FSPAS-22-50-C-A4-HD-H
FSPAS-22-50-C-A4-HD-H
22
50
M5
M6
1
18
22.8
12
FSPAS-28-50-C-A4-HD-H
FSPAS-28-50-C-A4-HD-H
28
50
M6
M8
1,25
24
28.8
16
FSPAS-28-75-C-A4-HD-H
FSPAS-28-75-C-A4-HD-H
28
75
M6
M8
1,25
24
28.8
16
FSPAS-34-50-C-A4-HD-H
FSPAS-34-50-C-A4-HD-H
34
50
M8
M10
1,5
30
34.8
20
FSPAS-34-100-C-A4-HD-H
FSPAS-34-100-C-A4-HD-H
34
100
M8
M10
1,5
30
34.8
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청