FSB - Galvanised steel helically wound flexible steel conduit with PVC coating and galvanised steel overbraid
Flexicon
Metallic conduits and fittings
Conduits
Overbraided metal - plastic coated conduits
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/2_metallic_conduit_and_fittings/conduits/overb_met_plastic_coat/fsb.prj},{NB=FSB20},{T1=FSB},{CLR=Self colour},{NS=20},{P=F},{OD=22.7},{ID=16.9},{R=45},{CNSMAT=Galvanised Steel / PVC / Galvanised Steel},{INFO=HTML (online)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Size
[mm]
OD
Outside diameter
[mm]
ID
Inside diameter
[mm]
R
Min Inside Bend Radius
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FSB12
FSB12
Self colour
12
15.2
10.2
30
Galvanised Steel / PVC / ...
FSB16
FSB16
Self colour
16
18.2
13.0
40
Galvanised Steel / PVC / ...
FSB20
FSB20
Self colour
20
22.7
16.9
45
Galvanised Steel / PVC / ...
FSB25
FSB25
Self colour
25
27.2
21.1
55
Galvanised Steel / PVC / ...
FSB32
FSB32
Self colour
32
35.2
28.1
70
Galvanised Steel / PVC / ...
FSB40
FSB40
Self colour
40
45.7
37.6
80
Galvanised Steel / PVC / ...
FSB50
FSB50
Self colour
50
57.7
48.4
90
Galvanised Steel / PVC / ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청