FPUATL, FPUDTL - 위치결정핀 - 플랜지 큰 직경 - 플랜지 치수 조정형 - 내부나사
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/fpuatl.prj},{NB=FPUATL10-P7.00-L10-B3.0},{SHP=1},{MAT=A2 or 01 Tool Steel},{HARD=60~63HRC},{D=10},{P1=[7.00-11.00/0.01]},{P=7.00},{L=10},{L1=[10-20/1]},{BS=3.0},{ALT2=},{TC=0},{B11=[3.0-20.0/0.1]},{T=5},{H=25},{C=0.5},{MM=3.0},{W=3.0},{ALPHA=60},{M=M5},{MMAX=5},{MMIN=4.134},{LL=8},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT3=},{ALT4=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
H
h
[mm]
MM
m
[mm]
W
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
FPUATL8-P5.00-L8-B2.0
FPUATL8-P5.00-L8-B2.0
SKS3
열처리경도60~63hRC
8
-0.005/-0.014
2.0
5
25
3.0
2.2
M5
8
FPUATL10-P7.00-L10-B3.0
FPUATL10-P7.00-L10-B3.0
SKS3
열처리경도60~63hRC
10
-0.005/-0.014
3.0
5
25
3.0
3.0
M5
8
FPUATL12-P7.00-L12-B3.0
FPUATL12-P7.00-L12-B3.0
SKS3
열처리경도60~63hRC
12
-0.006/-0.017
3.0
5
25
3.0
3.2
M5
8
FPUATL13-P8.00-L13-B5.0
FPUATL13-P8.00-L13-B5.0
SKS3
열처리경도60~63hRC
13
-0.006/-0.017
5.0
5
25
4.0
3.5
M8
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청