FPUAT, GFPUAT, SFPUAT, HFPUAT, CFPUAT, FPUDT, GFPUDT, SFPUDT, HFPUDT, CFPUDT - 위치결정핀 플랜지 타입-테이퍼 ・플랜지 두께 지정-암나사-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/fpuat.prj},{NB=FPUAT10-P7.00-L10-B2.0-T1.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{SHP=AT},{D=10},{P=7.00},{P1=[7.00-12.00/0.01]},{L=10},{L1A=[10-20/1]},{L1D=[12-20/1]},{B=2.0},{B1A=[2.0-30.0/0.1]},{B1D=[2.0-25.0/0.1]},{T=1.0},{C=0.5},{H=15},{MM=3},{ALPHA=60},{M=M5},{MMAX=5},{MMIN=4.134},{LL=8},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{TC=0},{ALT3=},{ALT4=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
h
[mm]
MM
m
[mm]
W
(W)
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
FPUAT5-P3.00-L7-B2.0-T1.0
FPUAT5-P3.00-L7-B2.0-T1.0
5
10
2
0.0
M2
3
FPUAT6-P4.00-L6-B2.0-T1.0
FPUAT6-P4.00-L6-B2.0-T1.0
6
11
2
0.0
M3
5
FPUAT8-P5.00-L8-B2.0-T1.0
FPUAT8-P5.00-L8-B2.0-T1.0
8
13
3
0.0
M5
8
FPUAT10-P7.00-L10-B2.0-T1...
FPUAT10-P7.00-L10-B2.0-T1...
10
15
3
0.0
M5
8
FPUAT12-P7.00-L12-B3.0-T1...
FPUAT12-P7.00-L12-B3.0-T1...
12
17
3
0.0
M5
8
FPUAT13-P8.00-L13-B3.0-T1...
FPUAT13-P8.00-L13-B3.0-T1...
13
18
4
0.0
M8
10
FPUAT16-P13.00-L16-B5.0-T...
FPUAT16-P13.00-L16-B5.0-T...
16
21
4
0.0
M8
12
FPUAT20-P16.00-L20-B5.0-T...
FPUAT20-P16.00-L20-B5.0-T...
20
25
5
0.0
M8
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청